The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • BRS08029016
    Das 80x2000 mm große, halogenfreie, aufrastbare und innenliegende Brüstungskanal-Oberteil in Verkehrsweiß (RAL 9016) von aus Stahlblech, pulverbeschichtet, in Reinweiß ist die passende Ergänzung für Brüstungskanäle nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Die perfekte Wahl für jeden Elektroinstallateur. Das ist zuverlässige Qualität von Hager, auf die Verlass ist.
    EAN
    4012740989152
    Marke
    Hager
    VPE
    32 m
    Preisgruppe
    T032
    • Brüs­tungs­ka­nalsystem BR
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
    • Mehr sehen

    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS aus Stahlblech in Verkehrsweiß, 80x2000mm BRS08029016

    Preis
    16,60 €
    / m *
    16,60 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS aus Stahlblech in Verkehrsweiß, 80x2000mm

    BRS08029016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65 x 100, BRS 65 x 130, BRS 65 x 170, BRS 65 x 210, BRS 65x210D, BRS 85 x 130, BRS 85 x 170, BRS 100 x 130, BRS 100 x 170, BRS 100 x 210, BRS 100x210D, BRS 115 x 110

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS08029016
    PDF
    RoHS Report BRS08029016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BRS08029016 | Hager Deutschland

      Produktbild BRS08029016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRS08029016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRS08029016

      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar. | Hager Deutschland

      Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

      Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)

      PDF
      9,31 MB
    • Bestellhilfe

      Bild BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau | Hager Deutschland

      BR-Family Brüstungskanäle und Geräteeinbau

      Bestellhilfe (24DE0050)

      PDF
      5,38 MB
    • Produktinformation

      Bild 22AT0008MC_Produktinformation_BRS_Eckkanal_2022_04_WEB | Hager Deutschland

      22AT0008MC_Produktinformation_BRS_Eckkanal_2022_04_WEB

      Produktinformation Eckkanal tehalit.BRS

      PDF
      1,88 MB
      Bild Klare Kante: | Hager Deutschland

      Klare Kante:

      Eckkanal tehalit.BRS (DE20DE0160)

      PDF
      1,43 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei brs0802 | Hager Deutschland

      DXF_Datei brs0802

      DXF Dateien International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model brs0802 | Hager Deutschland

      Step Model brs0802

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild ProductTechnicalDrawing_brs0802 | Hager Deutschland

      ProductTechnicalDrawing_brs0802

      Produkt Zeichnung International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80 mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      16,60 €
      / m *
      16,60 €
      / m *
    • 2
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      34,30 €
      / Stück *
      34,30 €
      / Stück *
    • 3
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      18,50 €
      / Stück *
      18,50 €
      / Stück *
    • 4
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 5
      BR6510069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6510069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß

    Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.

    Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.

    Breite: 80 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRS08029016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG