The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
    • L4181GNGE
    EAN
    4012740250870
    Marke
    Hager
    VPE
    100 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme - LF
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
    • Aufboden Kanalsys­teme
    • Mehr sehen

    Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb L4181GNGE

    Preis
    4,00 €
    / Stück *
    4,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb

    L4181GNGE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      150 mm
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      4 - 4 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      1
    • Zuge­hö­rige Serien
      AKA 18 x 125, SLA 18 x 75

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L4181GNGE
    PDF
    RoHS Report L4181GNGE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L4181GNGE | Hager Deutschland

      Produktbild L4181GNGE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L4181GNGE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L4181GNGE

      Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      AKM400215R06 - Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400215R06
      Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 2
      AKM400244Q12 - Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400244Q12
      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 3
      AKM400200Q06 - Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400200Q06
      Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 4
      AKM400306R12 - Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400306R12
      Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 5
      AKBI4000701 - Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
      AKBI4000701
      Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
      Preis
      586,90 €
      / Stück *
      586,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb

    Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.

    Länge: 150 mm
    Leiterquerschnitt: 4 - 4 mm²
    Anzahl der Adern: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L4181GNGE
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG