Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 3xADA516D + 3xADA513D, Winsta, C-Profil GKEV12SET17
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (30)Optionales Zubehör
-
Anschluss-/Verbindungsleitung 11 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 2 Produkte verfügbar -
H-Verteiler 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 23 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufGeräteeinbaukanal C-Profil
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Polanzahl5
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
ÜberspannungsschutzNein
-
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD0
-
Anzahl Module12
-
Nennspannung230-400 V
-
Bemessungsstrom IN25 A
-
Tiefe51 mm
-
Höhe130 mm
-
Breite448 mm
-
VerriegelbarJa
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Abgriffe je Phase3
-
Anzahl der FI-Schalter Typ A0
-
Anzahl der FI-Schalter im Verteiler0
-
Anzahl der Gruppen6
-
Anzahl der Lichtgruppen0
-
Anzahl Reihen1
-
Mit EnergiezählerNein
-
Anzahl der Schienen0
-
Erweiterung möglichNein
-
Mit KlingeltransformatorNein
-
Mit SteckdoseNein
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2XC
-
SchutzklasseSchutzklasse II nur mit Zubehör
-
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA0
-
Herdanschlussgruppe geeignet als StarkstromgruppeNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKEV12SET17
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKEV12SET17
Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 3xADA516D + 3xADA513D, Winsta, C-Profil
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-11-25
PDF10,64 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF313,64 kB
Ausschreibungstext
Kleinverteiler für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 12 Platzeinheiten.
Vorbestückt und vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 5-poliger Eingangssteckverbinder sowie sechs 3-polige Ausgangssteckverbinder. Ausgestattet mit Hutschiene, sowie Reihenklemmen für Außenleiter, Schutzleiter sowie Neutralleiter. Ausgangsstromkreise mit N-Trennklemmen. Vorbestückt und vorverdrahtet mit sechs Fehlerstrom-Leitungsschutzschaltern FI-LS (RCBO) für sechs Abgangsstromkreise.
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanäle mit 12 Platzeinheiten. Zur Verwendung mit Brüstungskanalunterteil mit Ausfräsung zur Aufnahme des Kleinverteilers.
Kleinverteiler für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 12 Platzeinheiten.
Vorbestückt und vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 5 poliger Eingangssteckverbinder sowie sechs 3 polige Ausgangssteckverbinder.
Ausgestattet mit Hutschiene, sowie Reihenklemmen für Außenleiter, Schutzleiter sowie Neutralleiter. Ausgangsstromkreise mit N-Trennklemmen.
Vorbestück und vorverdrahtet mit sechs Fehlerstrom-Leitunsschutzschaltern FI-LS (RCBO) für sechs Abgangsstromkreise.
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanal mit 12 Platzeinheiten.
Zur Verwendung mit Brüstungskanalunterteil mit Ausfräsung zur Aufnahme des Kleinverteilers.
Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
Anzahl Module: 12
Höhe: 130 mm
Breite: 448 mm
Tiefe: 51 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: GKEV12SET17
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.