The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Anschluss­zu­behör
    • GKWAD55025
    EAN
    4012740002929
    Marke
    Hager
    VPE
    8 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Anschluss­zu­behör

    Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz GKWAD55025

    Preis
    138,30 €
    / Stück *
    138,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

    GKWAD55025

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Span­nung
    • Max. Betriebss­pan­nung
      400 V
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    • Bemes­sungs­stoß­span­nung
      6 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      16,1 mm
    • Kabel­länge
      2,5 m
    • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
      60 °C
    Abmes­sungen
    • Länge
      1500 mm
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 4 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Wago Winsta
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Konnek­ti­vität
    • Anzahl der Adern
      5
    Ausstat­tung
    • Mecha­ni­sche Kodie­rung
      Ja
    • Kabeltyp Seite 1
      Buchse
    • Kabeltyp Seite 2
      Stecker
    • Kabelart
      H05Z1Z1-F
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Farbe Kontaktein­satz
      Schwarz
    Leis­tung
    • Brand­last
      0,491 kWh
    Wider­stand
    • Kontakt­wi­der­stand
      1 mΩ

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GKWAD55025
    PDF
    RoHS Report GKWAD55025
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GKWAD55025 | Hager Deutschland

      Produktbild GKWAD55025

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKWAD55025 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKWAD55025

      Verbindungsleitung WAGO Winsta Code A, 5x4², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-10-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-10-31

      PDF
      4,59 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration Wago | Hager Deutschland

      EU Declaration Wago

      Konformitätserklärung en-GB 2023-01-25

      PDF
      141,68 kB
      Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-10-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-10-13

      PDF
      190,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GKWGM6 - Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WIELAND GST18 3 polig
      GKWGM6
      Steckdose Direkt Klipping 45x45 Ausgangsbuchse 0° WIELAND GST18 3 polig
      Preis
      15,50 €
      / Stück *
      15,50 €
      / Stück *
    • 2
      G4700 - Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      G4700
      Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl
      Preis
      29,60 €
      / Stück *
      29,60 €
      / Stück *
    • 3
      G4715 - Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²
      G4715
      Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 4
      GKWAD13015 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
      GKWAD13015
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz
      Preis
      33,90 €
      / Stück *
      33,90 €
      / Stück *
    • 5
      GKWAD03050 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      GKWAD03050
      Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz
      Preis
      29,00 €
      / Stück *
      29,00 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG