Kleinverteiler für Brüstungskanäle 12TE Wago Winsta C-Profil GKEV12WA01
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (30)Optionales Zubehör
-
Anschluss-/Verbindungsleitung 11 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 2 Produkte verfügbar -
H-Verteiler 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 23 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Abgriffe je Phase3
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen0
-
Nennspannung230-400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufGeräteeinbaukanal C-Profil
-
Bemessungsstrom IN25 A
-
Anzahl der Schienen0
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl der Gruppen0
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module12
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene24
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Mit LeitungseinführungNein
-
Anzahl der FI-Schalter im Verteiler0
-
Höhe130 mm
-
Breite448 mm
-
Tiefe51 mm
-
Einbauhöhe130 mm
-
Einbaubreite448 mm
-
Einbautiefe51 mm
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
MontageartWerkzeuglos
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
SchutzklasseSchutzklasse II nur mit Zubehör
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP2XC
-
Glühdrahttest650 °C
-
Schutzart IP mit TürIP2XC
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKEV12WA01
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GKEV12WA01
Kleinverteiler für Brüstungskanäle 12TE Wago Winsta C-Profil
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-11-25
PDF10,64 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF313,64 kB
Ausschreibungstext
Kleinverteiler für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 12 Platzeinheiten.
Vorbestückt und vorverdrahtet mit verpolungssicherem Installationssteckverbindersystem, 5-poliger Eingangssteckverbinder sowie sechs 3-polige Ausgangssteckverbinder. Vorbestückt mit Hutschiene, sowie Reihenklemmen für alle Außenleiter, Schutzleiter sowie Neutralleiter. Ausgangsstromkreise mit N-Trennklemmen.
Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanäle mit 12 Platzeinheiten. Zur Verwendung mit Brüstungskanalunterteil mit Ausfräsung zur Aufnahme des Kleinverteilers.
Montage auf: Geräteeinbaukanal C-Profil
Anzahl der Schienen: 0
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Module: 12
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 24
Höhe: 130 mm
Breite: 448 mm
Tiefe: 51 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Werkstoff: Polyamid (PA)
Schutzklasse: Schutzklasse II nur mit Zubehör
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC
Halogenfrei: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: GKEV12WA01
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.