The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 155801
    EAN
    4011334016328
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B050
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 braun, glänzend 155801

    Preis
    17,90 €
    / Stück *
    17,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 braun, glänzend

    155801

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 303212

      Ausschalter 2polig 16 A

      26,40 €  / Stück*
    • 1884

      Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

      1,79 €  / Stück*
    • WDE3032

      Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      21,50 €  / Stück*
    • WDE303212

      Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 250 V

      26,40 €  / Stück*
    • WDE303303

      Ausschalter 3polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V

      38,20 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Voll­flä­chige Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      8011
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      63,70 mm
    • Breite
      64,30 mm
    • Tiefe
      15 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 155801
    PDF
    RoHS Report 155801
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 155801 | Hager Deutschland

      Produktbild 155801

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 155801 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 155801

      Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 braun, glänzend

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild DC22-1027 | Hager Deutschland

      DC22-1027

      Konformitätserklärung International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      289110 - Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik, Steuergerät für Lichtregelsystem
      289110
      Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik
      Preis
      56,60 €
      / Stück *
      56,60 €
      / Stück *
    • 2
      2997 - DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung
      2997
      DALI Drehpotenziometer Tunable white, Softrastung, Lichtsteuerung
      Preis
      80,00 €
      / Stück *
      80,00 €
      / Stück *
    • 3
      WDN9021 - Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer
      WDN9021
      Kompensationsmodul LED zur Optimierung für Dimmer
      Preis
      36,40 €
      / Stück *
      36,40 €
      / Stück *
    • 4
      2998 - DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung
      2998
      DALI Drehpotenziometer Tunable white mit Netzteil, Softrastung, Lichtsteuerung
      Preis
      181,70 €
      / Stück *
      181,70 €
      / Stück *
    • 5
      2873 - Drehdimmer NV (R, L, LED) mit Softrastung, Dimmer zur Lichtsteuerung
      2873
      Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik
      Preis
      96,10 €
      / Stück *
      96,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe mit roter Linse und Aufdruck '0' wg Up IP44 braun, glänzend

    Wippe mit roter Linse und Aufdruck - 0 -. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2-polig Aus, Wippschalter 3-polig Aus, Gruppentaster-BA 1-fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Braun
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 155801
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG