Wallbox witty Start
Sicheres Laden zu Hause
Elektroauto laden
leicht gemacht
Die E-Mobilität nimmt immer mehr Fahrt auf. Beschleunigen Sie mit: Die kompakte Wallbox witty start überzeugt mit durchdachtem Design, einfacher Montage, diebstahlsicherer Zugangskontrolle und variabel einstellbarer Ladeleistung. Wenn Sie keine eigene Photovoltaikanlage haben, setzen Sie mit witty start auf die effiziente und attraktive Ladelösung.
Wallbox witty start
Die Vorteile auf einen Blick
Sicher, wasserfest und energieeffizient
Wind- und wetterfest
- Dank der Schutzart IP55 und der Stossfestigkeitsklasse IK10 eignet sich die kompakte Wallbox witty start für die Installation in der Garage oder auf einem Aussenplatz.
Maximale Ladesicherheit
- Die integrierte DC-Fehlerschutzerkennung garantiert Ihnen maximale Ladesicherheit.
- Mit dem Schlüsselschalter regeln Sie den Zugang und schützen die Wallbox vor unerlaubtem Zugriff.
Diebstahlschutz
Technik erklärt
Ladestation witty start
Die Wallbox witty start wird vorverkabelt und vorkonfiguriert ausgeliefert. Dank hinten liegendem Kabelkanal lässt sich die Leitung durch den Elektroinstallateur einfach von oben, unten oder hinten einführen. Dank der integrierten Fehlerstromerkennung (6-mA-DC-Schutz) reicht ein einfacher FI-Schalter Typ A zur Absicherung. Ein FI-Typ B ist nicht erforderlich. Durch Verwendung eines kompakten FI/LS-Schalters Typ A können zusätzlich Platz und Kosten gespart werden.
- Ladesteckdose Typ 2
- Zugangskontrolle via Schlüsselschalter
- Robustes Gehäuse
- Einfache Inbetriebnahme ohne Konfiguration
- Integrierter DC-Fehlerstromschutz
- Grosser Anschlussraum
- Leitungseinführungsflansch mit Zugentlastung
- Rückseitiger Kabelkanal
Flexible Einstellung
mit einem Dreh
Über den neuen Drehregler auf der Platine kann einfach die gewünschte Ladeleistung ausgewählt werden. Es stehen sechs Einstellungen zwischen 10 und 32 A zur Verfügung. Mit einem Dreh lässt sich die Ladeleistung flexibel bis 22 kW einstellen. Ändern sich die Anforderungen, z. B. durch einen Fahrzeugwechsel, kann die Ladeleistung schnell und einfach angepasst werden.