AP-Montageset robusto HMS IP55 weiss für 4×Modul WH65300300Q
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 3 Produkte verfügbar -
Modularer Steckverbinder 7 Produkte verfügbar -
Zubehör für Kommunikationstechnik 5 Produkte verfügbar -
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 2 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
Anzahl der Anschlüsse4
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Tiefe60 mm
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP55
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65300300Q
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH65300300Q
robusto NAP-Montageset komplett für 4x HMS-Modul: IP55 Weiss
PDF