- Schalter und Taster
- Schalter und Taster
- Mehr sehen
origin Front zu Schlüsselschalter Schema 1 Weiss WH15184400H
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 17 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 12 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 14 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementZentralplatte
-
Anzahl der Tasten0
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe59,6 mm
-
Breite59,6 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige Systemeorigin Aufputz, origin Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH15184400H
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH15184400H
origin Front für: Schlüsselschalter S1 / 0-1-2-1&2 / Weiss
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17
PDF895,54 kB