origin Abdeckplatte 2x1, 152x92 mm mit 2x Bohrung 58 mm Weiss WH15930300Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 10 Produkte verfügbar -
Installationsschalter 15 Produkte verfügbar -
Taster 23 Produkte verfügbar -
Dimmer 14 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 498 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Installationsschalter
- Taster
- Dimmer
- Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Steuergerät für Lichtregelsystem
- Drehzahlsteller
- Schalter-/Steckdosenkombination
- Blindabdeckung
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Gong
- Bussystem-Tastsensor
- USB-Spannungsversorgung
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Jalousieschalter/-taster
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Kabelausgang für Installationsschalterprogramme
- Türgong
-
WH15440400Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler 250V ohne Schalter mit Front Weiss
-
WH15440405Aorigin für Kombination: Thermostat 250V ohne Schalter mit Front Schwarz
-
WH15440500Aorigin für Kombination: Raumthermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Weiss
-
WH15440505Aorigin für Kombination: Thermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Schwarz
-
WH15440600Aorigin für Kombination: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Weiss
-
WH15440605Aorigin für Kombinat.: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Schwarz
-
WH15440800Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24V mit Front Weiss
-
WH15440805Aorigin für Kombination: Thermostat ohne Schalter, 24V mit Front Schwarz
-
WH15441200Aorigin für Kombination: ThermostaT230V + Schalter Heizen/Kühlen mit Front Weiss
-
WH15441205Aorigin für Kombinat.: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen mit Front Schwarz
-
WH15100100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter S1(3+3) mit Front Weiss
-
WH15100105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter S1(3+3) mit Front Schwarz
-
WH15100200Aorigin für Kombination: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front Weiss
-
WH15100205Aorigin für Kombination: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front Schwarz
-
WH15100300Aorigin für Kombination: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter mit Front Weiss
-
WH15100305Aorigin für Kombination: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter Front Schwarz
-
WH15100400Aorigin für Kombination: Schalter S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front Weiss
-
WH15100405Aorigin für Kombination: Schalter S1 Licht + Venti beleuchtet, mit Front Schwarz
-
WH15110100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 3 mit Front Weiss
-
WH15110105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 3 mit Front Schwarz
-
WH15110200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Leuchtschalter Schema 3 mit Front Weiss
-
WH15110205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Leuchtschalter Schema 3 mit Front Schwarz
-
WH15120300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 6 mit Front Weiss
-
WH15120400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Leuchtschalter Schema 6 mit Front Weiss
-
WH15120405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Leuchtschalter Schema 6 mit Front Schwarz
-
WH15120305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 6 mit Front Schwarz
-
WH15130100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drucktaster Wechselkontakt 1p mit Front Weiss
-
WH15130105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drucktaster Wechselkontakt 1p Front Schwarz
-
WH15130200Aorigin für Kombination: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15130205Aorigin für Kombination: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15140300Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15140305Aorigin für Kombination: 2x Drucktaster Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15140400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Front Weiss
-
WH15140405Aorigin für Kombination: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Front Schwarz
-
WH15150100Aorigin für Kombination: Druckschalter S3 und Drucktaster mit Front Weiss
-
WH15150105Aorigin für Kombination: Druckschalter S3 und Drucktaster mit Front Schwarz
-
WH15180700Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster Schliesser/1p/ Front Weiss
-
WH15180705Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster Schliesser/1p/ Front Schwarz
-
WH15180900Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster A-R / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180905Aorigin Einsatz für Kombinationen: Schwenktaster A-R / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15184700Aorigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Schliesser /1p/ Front für Kombination Weiss
-
WH15184705Aorigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Schliesser / Front für Kombination Schwarz
-
WH15184900Aorigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Wechsler/1p/Front für Kombinationen Weiss
-
WH15184905Aorigin mit Zylinder: Schlüsseltaster Wechsler/1p/Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15186700Aorigin ohne Zylinder: Schlüsseltaster Schliesser 1p/ Front für Kombination Weiss
-
WH15300500Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front Weiss
-
WH15300505Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front Schwarz
-
WH15340600Aorigin für Kombination: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front Weiss
-
WH15340605Aorigin für Kombination: Drehdimm. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front Schwarz
-
WH15340700Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W mit Front Weiss
-
WH15340705Aorigin für Kombination: Drehdimmer Phasenanschnitt 20-500W mit Front Schwarz
-
WH15400200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front Weiss
-
WH15400205Aorigin für Kombination: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front Schwarz
-
WH15410100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front Weiss
-
WH15410105Aorigin für Kombination: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front Schwarz
-
WH15430200Aorigin für Kombination: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Front Weiss
-
WH15430205Aorigin für Kombination: Drehdimm.Ph.-An-/Abschn.20-400W mit Front Schwarz
-
WH15430300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer Nebenstelle mit Front Weiss
-
WH15430305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehdimmer Nebenstelle mit Front Schwarz
-
WH15580300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15580305Aorigin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15580306Aorigin Einsatz für Kombinationen: T13 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15583300Aorigin für Kombination: T13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Frontbecher Weiss
-
WH15583305Aorigin für Kombination: T13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Frontbecher Schwarz
-
WH15585300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15585305Aorigin Einsatz für Kombinationen: T23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15585306Aorigin Einsatz für Kombinationen: T23 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15588300Aorigin für Kombination: T23 mit Statusanzeige grün, mit Frontbecher Weiss
-
WH15588305Aorigin für Kombination: T23 mit Statusanzeige grün, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15593200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15593205Aorigin Einsatz für Kombinationen: T15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15593206Aorigin Einsatz für Kombinationen: T15 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15596200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Typ 25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Weiss
-
WH15596205Aorigin Einsatz für Kombinationen: T25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Schwarz
-
WH15596206Aorigin Einsatz für Kombinationen: T25 mit Steckklemmen, mit Frontbecher Orange
-
WH15600700Aorigin für Kombination: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Weiss
-
WH15600705Aorigin für Kombination: T13 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Schwarz
-
WH15600800Aorigin für Kombination: T23 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Weiss
-
WH15600805Aorigin für Kombination: T23 SIDOS FI 30mA/Steckklemm. mit Frontbecher Schwarz
-
WH15180100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 1-polig / mit Front Weiss
-
WH15180105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 1-polig / mit Front Schwarz
-
WH15180200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 2-polig / mit Front Weiss
-
WH15180205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S0 / 2-polig / mit Front Schwarz
-
WH15180300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter Schema 0/3-polig/ mit Front Weiss
-
WH15180305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter Schema 0/3-polig/Front Schwarz
-
WH15180400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S1 / 1-polig, mit Front Weiss
-
WH15180405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S1 / 1-polig, mit Front Schwarz
-
WH15180500Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Weiss
-
WH15180505Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/ 1-polig, Front Schwarz
-
WH15180600Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15180605Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S3 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15181000Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H mit Front Weiss
-
WH15181005Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-H mit Front Schwarz
-
WH15181100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-M mit Front Weiss
-
WH15181105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S2/1p/ 0-A-0-M mit Front Schwarz
-
WH15181200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S5 / 1-polig, Front Weiss
-
WH15181205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Drehschalter S5 / 1-polig, Front Schwarz
-
WH15184100Aorigin Einsatz mit Zylinder: Schlüsselschalter S0/1p/KABA8 mit Front Weiss
-
WH15184105Aorigin Einsatz mit Zylinder: Schlüsselschalter S0/1p/KABA8 mit Front Schwarz
-
WH15841100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15841200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S1(3+3) + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15841300Aorigin KLK-Einsatz: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 mit Frontbecher Weiss
-
WH15841305Aorigin KLK-Einsatz: S1(3+3)/1x beleuchtet + Typ 13 mit Front Schwarz
-
WH15851100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S3 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15851105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S3 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15851200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S3 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15851205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S3 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15861100Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S6 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15861105Aorigin KLK-Einsatz: Druckschalter S6 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15861200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S6 + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15861205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchtschalter S6 + Typ 13 Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15871100Aorigin KLK-Einsatz: Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15871105Aorigin KLK-Einsatz: Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15871200Aorigin KLK-Einsatz: Leuchttaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15871205Aorigin KLK-Einsatz: Leuchttaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH15881100Aorigin KLK-Einsatz: 2x Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Weiss
-
WH15881105Aorigin KLK-Einsatz: 2x Drucktaster + Typ 13 mit Front für Kombinationen Schwarz
-
WH45141000Aorigin für Kombination: für Multimediamodul, mit Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45141005Aorigin für Kombination: für Multimediamodul, mit Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45300300Aorigin Montageset für Kombination: für 4x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300305Aorigin Montageset für Kombination: für 4x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45300400Aorigin Montageset für Kombination: für 2x HMS, Flachauslass Front Weiss
-
WH45300405Aorigin Montageset für Kombination: für 2x HMS, Flachauslass Front Schwarz
-
WH45410100Aorigin Montageset für Kombination: 2x Keystone-Modul, Schrägauslass, Front Weiss
-
WH45410105Aorigin Montageset für Kombination: 2x Keystone-Modul, mit Schrägauslass Schwarz
-
WH45830100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 230V mit 18 Töne mit Front Weiss
-
WH45830105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 230V mit 18 Töne mit Front Schwarz
-
WH45830200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 12V mit 18 Töne mit Front Weiss
-
WH45830205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Türgong 12V mit 18 Töne mit Front Schwarz
-
WHTO20200Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Taster BA mit Front Weiss
-
WHTO20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20205Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz
-
WHTO20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTO20400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Weiss
-
WHTO20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Weiss
-
WHTO20405Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Taster BA mit Front Schwarz
-
WHTO20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Taster BA Schwarz
-
WHTOM20200Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss
-
WHTOM20200Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20205Aorigin Einsatz für Kombinationen: 2-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz
-
WHTOM20205Zorigin Zubehör-Front zu: 2-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WHTOM20400Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Weiss
-
WHTOM20400Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Weiss
-
WHTOM20405Aorigin Einsatz für Kombinationen: 4-fach KNX Storentaster BA mit Front Schwarz
-
WHTOM20405Zorigin Zubehör-Front zu: 4-fach KNX Storentaster BA Schwarz
-
WH45821100Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeTyp A + C 18W PD mit Front Weiss
-
WH45821105Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeTyp A + C 18W PD mit Front Schwarz
-
WH45821500Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeSteckdose TC PD 65W mit Front Weiss
-
WH45821505Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB LadeSteckdose TC PD 65W mit Front Schwarz
-
WH45822100Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-LadeTyp C + C 20W PD mit Front Weiss
-
WH45822105Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-LadeTyp C + C 20W PD mit Front Schwarz
-
WH45822200Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-Lade2x T C + C 20W PD mit Front Weiss
-
WH45822205Aorigin Einsatz für Kombinationen: USB-Lade2x T C + C 20W PD mit Front Schwarz
-
WH45290100Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45290105Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass, Front Schwarz
-
WH45290200Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45290205Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 ungeschirmt Schrägauslass Schwarz
-
WH45300100Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45300105Aorigin für Kombination: 1x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45300200Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Weiss
-
WH45300205Aorigin für Kombination: 2x RJ45 Cat.6 geschirmt, Schrägauslass mit Front Schwarz
-
WH45400800Aorigin für Kombination: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Front Weiss
-
WH45400805Aorigin für Kombination: Anschlussdose 1x RJ45, ungeschirmt mit Front Schwarz
-
WH45543600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db mit Front Weiss
-
WH45543605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 4db mit Front Schwarz
-
WH45543700Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 10.5db mit Front Weiss
-
WH45543705Aorigin für Kombination: Antennendose R/TV/Daten 2GHz 10.5db mit Front Schwarz
-
WH45543800Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db mit Front Weiss
-
WH45543805Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 11db mit Front Schwarz
-
WH45543900Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db mit Front Weiss
-
WH45543905Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 14db mit Front Schwarz
-
WH45544000Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db mit Front Weiss
-
WH45544005Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV/Daten 2GHz 19db mit Front Schwarz
-
WH45545600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm mit Front Weiss
-
WH45545605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio /TV/SAT 58mm mit Front Schwarz
-
WH45548500Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 4dB, mit Front Weiss
-
WH45548505Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 4dB, mit Front Schwarz
-
WH45548600Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 10.5dB, mit Front Weiss
-
WH45548605Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 10.5dB, mit Front Schwarz
-
WH45548700Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 11dB mit Front Weiss
-
WH45548705Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 11dB mit Front Schwarz
-
WH45548800Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 14dB mit Front Weiss
-
WH45548805Aorigin für Kombination: Antennendose Radio/TV 2GHz 14dB mit Front Schwarz
-
WH15191300Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front Weiss
-
WH15191305Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storen-Druckschalter/230VAC mit Front Schwarz
-
WH15191400Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storentaster AUF-AB / 250V AC mit Front Weiss
-
WH15191405Aorigin Einsatz für Kombinationen: Storentaster AUF-AB / 250V mit Front Schwarz
-
WH15191700Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppelschalter Storen 250V mit Front Weiss
-
WH15191705Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppelschalter Storen 250V mit Front Schwarz
-
WH15191800Aorigin Einsatz für Kombinationen: Doppel Drucktaster Storen 250V mit Front Weiss
-
WH15191805Aorigin für Kombination: Doppel Drucktaster Storen 250V mit Front Schwarz
-
WH15251000Aorigin Einsatz für Kombinationen: Bewegungsmelder 3-Draht mit Front Weiss
-
WH15251005Aorigin Einsatz für Kombinationen: Bewegungsmelder 3-Draht mit Front Schwarz
-
WH15251100Aorigin für Kombination: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave mit Front Weiss
-
WH15251105Aorigin für Kombination: Bewegungsmelder Minuterie oder Slave mit Front Schwarz
-
WH15960100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 9 mm mit Front Weiss
-
WH15960105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 9 mm mit Front Schwarz
-
WH15960200Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 11 mm mit Front Weiss
-
WH15960205Aorigin Einsatz für Kombinationen: Durchgangsdose d = 11 mm mit Front Schwarz
Passend zu
-
WH15440400Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler 250V ohne Schalter mit Front Weiss
-
WH15440405Aorigin für Kombination: Thermostat 250V ohne Schalter mit Front Schwarz
-
WH15440500Aorigin für Kombination: Raumthermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Weiss
-
WH15440505Aorigin für Kombination: Thermostat mit Schalter + LED /250V mit Front Schwarz
-
WH15440600Aorigin für Kombination: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Weiss
-
WH15440605Aorigin für Kombinat.: RTR Bodenheiz.+Schalter+LED+Fühler 230V mit Front Schwarz
-
WH15440800Aorigin für Kombination: Raumtemperaturregler ohne Schalter, 24V mit Front Weiss
-
WH15440805Aorigin für Kombination: Thermostat ohne Schalter, 24V mit Front Schwarz
-
WH15441200Aorigin für Kombination: ThermostaT230V + Schalter Heizen/Kühlen mit Front Weiss
-
WH15441205Aorigin für Kombinat.: Thermostat 230V + Schalter Heizen/Kühlen mit Front Schwarz
-
WH15100100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter S1(3+3) mit Front Weiss
-
WH15100105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter S1(3+3) mit Front Schwarz
-
WH15100200Aorigin für Kombination: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front Weiss
-
WH15100205Aorigin für Kombination: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front Schwarz
-
WH15100300Aorigin für Kombination: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter mit Front Weiss
-
WH15100305Aorigin für Kombination: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter Front Schwarz
-
WH15100400Aorigin für Kombination: Schalter S1(3+3) Licht + Venti beleuchtet, Front Weiss
-
WH15100405Aorigin für Kombination: Schalter S1 Licht + Venti beleuchtet, mit Front Schwarz
-
WH15110100Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 3 mit Front Weiss
-
WH15110105Aorigin Einsatz für Kombinationen: Druckschalter Schema 3 mit Front Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe152 mm
-
Breite92 mm
-
Tiefe5 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH15930300Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH15930300Z
origin Zubehör Unterputz Grösse 2x1: Abdeckplatte mit Bohrung 2x d=58mm Weiss
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH15910000Corigin UP Gr.1x1 komplett: Kopfzeile Bohrung. d=58mm 1x 2Pkt.-Befestigung, WeissPreis*5.55 CHF/ Stück *5.55 CHF/ Stück * -
2
WH15910005Corigin UP Gr.1x1 komplett: Kopfzeile Bohrung. d=58 1x 2Pkt.-Befestigung, SchwarzPreis*6.80 CHF/ Stück *6.80 CHF/ Stück * -
3
WH15910100Corigin UP Gr.2x1 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. WeissPreis*11.80 CHF/ Stück *11.80 CHF/ Stück * -
4
WH15910105Corigin UP Gr.2x1 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. SchwarzPreis*14.15 CHF/ Stück *14.15 CHF/ Stück * -
5
WH15910200Corigin UP Gr.1x2 komplett: Kopfzeile 2x Bohrung d=58 2x 2Pkt.-Befest. WeissPreis*11.80 CHF/ Stück *11.80 CHF/ Stück *