The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VF122PS
    UP-Verteiler Hager golf, Montageart Unterputz, Anzahl der Reihen 1, Breite in Teilungseinheiten 22, Schutzart IP40, Breite 532 mm, Höhe 293 mm, Tiefe 97.5 mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiss, RAL-Nummer 9010, DIN-Schiene, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Art der Schliessung Druckknopf
    EAN-Nr.
    3250616464711
    E-nr.
    822 511 224
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    G1
    • golf Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    UP-Verteiler Hager golf 1-reihig 22TE IP40 532×293×97.5mm VF122PS

    Preis*
    CHF 88.80
    / Stück *
    CHF 88.80
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Verteiler Hager golf 1-reihig 22TE IP40 532×293×97.5mm

    VF122PS

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (27)
    • Quick-­Connect Klemme 12 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme
    • Schliess­system
    • Gängiges Zubehör
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Monta­ge­zu­behör
    • Abdeck­leiste
    • Reini­gungs­mittel
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • KN26N

      Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen

      CHF 15.05  / Stück*
    • KN26E

      Klemmen QuickConnect PE 26Klemmstellen

      CHF 15.05  / Stück*
    • KN22N

      Klemmen QuickConnect N 22Klemmstellen

      CHF 12.75  / Stück*
    • KN22E

      Klemmen QuickConnect PE 22Klemmstellen

      CHF 12.75  / Stück*
    • KN18N

      Klemmen QuickConnect N 18Klemmstellen

      CHF 8.90  / Stück*
    • KN18E

      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen

      CHF 8.90  / Stück*
    • KN14N

      Klemmen QuickConnect N 14Klemmstellen

      CHF 7.55  / Stück*
    • KN14E

      Klemmen QuickConnect PE 14Klemmstellen

      CHF 7.55  / Stück*
    • KN10N

      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen

      CHF 6.45  / Stück*
    • KN10E

      Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen

      CHF 6.45  / Stück*
    • KN06N

      Klemmen QC N 6Klemmstellen

      CHF 5.65  / Stück*
    • KN06E

      Klemmen QC PE 6Klemmstellen

      CHF 5.65  / Stück*
    • VZ794N

      Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

      CHF 41.30  / Stück*
    • VZ699N

      Kabelführungsklammern, golf, Zubehör, VF/VS, 10Stück

      CHF 6.05  / Stück*
    • VZ786N

      Vorfixierungshilfe, golf, Mauer, Zubehör, für UPV

      CHF 6.05  / Stück*
    • VZ694N

      Schieber, golf, Zubehör, für Mauerkasten VF 18/22 M

      CHF 12.70  / Stück*
    • VZ611N

      Tür, golf, weiß, Zubehör, für VF/VS122

      CHF 26.10  / Stück*
    • VZ631N

      Tür, golf, transparent, Zubehör, für VF/VS122

      CHF 30.45  / Stück*
    • VZ790N

      Schrauben, golf 90°, für UPV, für Chassis und Haube, Zubehör

      CHF 3.65  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      CHF 3.45  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 31.85  / Stück*
    • VZ708N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE

      CHF 18.75  / Stück*
    • VZ707N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 12PLE

      CHF 5.10  / Stück*
    • VZ706N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 8PLE

      CHF 0.00  / *
    • VZ705N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE

      CHF 0.00  / *
    • VZ788N

      Beschriftungsstreifen, golf, selbstklebend, 396mm, für APV, UPV, Zubehör

      CHF 2.85  / Stück*
    • VZ787N

      Beschriftungsklappen, golf, APV, UPV, 450mm, Zubehör

      CHF 5.15  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      22
    Funk­ti­onen
    • Absi­che­rung Haupt­schalter als Einspei­se­gerät
      Nein
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      293 mm
    • Breite
      532 mm
    • Tiefe
      97,50 mm
    • Einbau­höhe
      257 mm
    • Einbaubreite
      498 mm
    • Einbau­tiefe
      72 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      22
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      850 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP40

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VF122PS
    PDF
    Hager RoHS Report VF122PS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VF122PS | Hager Schweiz

      Produktbild VF122PS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VF122PS | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VF122PS

      Kleinverteiler,golf,UPV,22PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE000588B | Hager Schweiz

      6LE000588B

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Bild 6VF00600B | Hager Schweiz

      6VF00600B

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,27 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,28 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,29 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,32 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,30 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,37 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,38 MB
      Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

      Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,36 MB
      Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

      Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,35 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ626N - Tür Hager golf 281.5×646.5mm Ausführung als Sichttür grau für VF/VS412
      VZ626N
      Tür, golf, transparent, Zubehör, für VF/VS412
      Preis*
      CHF 57.60
      / Stück *
      CHF 57.60
      / Stück *
    • 2
      S35S - Abdeckstreifen Hager brechbar Länge 219mm
      S35S
      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
      Preis*
      CHF 3.45
      / Stück *
      CHF 3.45
      / Stück *
    • 3
      VZ608N - Tür Hager golf 389.5×376.5mm reinweiss für VF/VS218
      VZ608N
      Tür, golf, weiß, Zubehör, für VF/VS218
      Preis*
      CHF 33.20
      / Stück *
      CHF 33.20
      / Stück *
    • 4
      VZ625N - Tür Hager golf 281.5×501.5mm Ausführung als Sichttür grau für VF/VS312
      VZ625N
      Tür, golf, transparent, Zubehör, für VF/VS312
      Preis*
      CHF 45.75
      / Stück *
      CHF 45.75
      / Stück *
    • 5
      VZ643N - Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF112
      VZ643N
      Abdeckung, golf, mit 4 Schrauben, Zubehör, für VF112
      Preis*
      CHF 14.20
      / Stück *
      CHF 14.20
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group