Vorfixierungshilfe,golf,Mauer,Zubehör,für UPV VZ786N
EAN-Nr.
3250616655959
E-nr.
822 990 024
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
G1
Preis*
CHF 5.70
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartGeclipst
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt20 mm
-
Höhe installiertes Produkt22 mm
-
Breite installiertes Produkt60 mm
Werkstoff
-
Farbeweiß
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Oberflächesamt
Zubehör
-
MontagezubehörtypBefestigungsteile/-set
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP40
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild VZ786N
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für VZ786N
PDF203 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für VZ786N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für VZ786N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com