The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • VZ626N
    Tür Hager golf, Breite 281.5 mm, Höhe 646.5 mm, Ausführung als Sichttür, Schutzart IP00, Farbe grau, für VF/VS412
    EAN-Nr.
    3250616655164
    E-nr.
    822 991 444
    VPE
    1 Stück

    Tür Hager golf 281.5×646.5mm Ausführung als Sichttür grau für VF/VS412 VZ626N

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

    Folgeprodukte:

    VZ606N

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür Hager golf 281.5×646.5mm Ausführung als Sichttür grau für VF/VS412

    VZ626N

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      645 mm
    • Breite
      280 mm
    • Tiefe
      16,50 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schutzart IP
      IP40
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      4
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VZ626N
    PDF
    Hager RoHS Report VZ626N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ626N | Hager Schweiz

      Produktbild VZ626N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ626N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ626N

      Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS412

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für VZ601N, VZ610N, VZ621N, VZ630N - Tür, golf, Zubehör (FR, Stand: 10.2009) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für VZ601N, VZ610N, VZ621N, VZ630N - Tür, golf, Zubehör (FR, Stand: 10.2009)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      175,79 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group