The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • ULABN63
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Neutralleitertrenner weber.uniline 63A ULABN63

Neutralleitertrenner Hager, für AP-Sicherungselement weber.uniline ULAB
EAN-Nr.
7611919009430
E-nr.
810 920 276
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
12
Preis*
 14.35 CHF
/ Stück *
 14.35 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Neutralleitertrenner weber.uniline 63A

ULABN63

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • D-Si­che­rungs­so­ckel 4 Produkte verfügbar
  • Erdungs­-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • D-Si­che­rungs­so­ckel
  • Erdungs­-Rei­hen­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • ULAB163

    Aufbausicherung DIII 1P 63A mit Abdeckhaube

     44.05 CHF  / Stück*
  • ULAB163D

    Aufbausicherung DIII 1P 63A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

     46.00 CHF  / Stück*
  • ULAB363

    Aufbausicherung DIII 3-polig 63A mit Abdeckhaube

     98.60 CHF  / Stück*
  • ULAB363D

    Aufbausicherung DIII 3-polig 63A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

     101.50 CHF  / Stück*
  • ULABPE63

    Schutzleiterklemme 63A auf Neutralleitertrenner aufsteckbar

     27.95 CHF  / Stück*
  • REP-ER/EQ

    Reparatursatz für Neutralleitertrenner ER/AB/EQ

     5.75 CHF  / Stück*
  • REP-ES

    Reparatursatz für Neutralleitertrenner ES/ESR

     5.75 CHF  / Stück*

Passend zu

  • ULAB163

    Aufbausicherung DIII 1P 63A mit Abdeckhaube

     44.05 CHF  / Stück*
  • ULAB163D

    Aufbausicherung DIII 1P 63A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

     46.00 CHF  / Stück*
  • ULAB363

    Aufbausicherung DIII 3-polig 63A mit Abdeckhaube

     98.60 CHF  / Stück*
  • ULAB363D

    Aufbausicherung DIII 3-polig 63A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

     101.50 CHF  / Stück*
  • ULABPE63

    Schutzleiterklemme 63A auf Neutralleitertrenner aufsteckbar

     27.95 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ULABN63
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ULABN63 | Hager Schweiz

    Produktbild ULABN63

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ULABN63 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ULABN63

    Neutralleitertrenner 63A

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

    Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    668,99 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KJ86C - Neutralleitertrenner Hager DIN00 160A 44/51mm NT unten
    KJ86C
    NH00-Neutralleitertrenner 160A 44/51mm NT unten
    Preis*
     47.75 CHF
    / Stück *
     47.75 CHF
    / Stück *
  • 2
    LM095 - Neutralleitertrenner Hager 25A für DIN2 Element NT unten
    LM095
    Neutralleitertrenner 25A NT unten
    Preis*
     8.10 CHF
    / Stück *
     8.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    LM096 - Neutralleitertrenner Hager 63A für DIN3 Element NT unten
    LM096
    Neutralleitertrenner 63A für Einbautiefe 44mm NT unten
    Preis*
     12.95 CHF
    / Stück *
     12.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    N160 - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter Schraubbefestigung
    N160
    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter
    Preis*
     45.95 CHF
    / Stück *
     45.95 CHF
    / Stück *
  • 5
    N160DIN - Neutralleitertrenner Weber 160A für N- oder PEN-Leiter DIN-Befestigung
    N160DIN
    Neutralleitertrenner 160A für N- oder PEN-Leiter DIN Befestigung
    Preis*
     48.50 CHF
    / Stück *
     48.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group