The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • ULAB363D
    AP-Sicherungselement weber.uniline ULAB, Deckel Isolierstoff hellgrau, plombierbar, ohne Neutralleiter (separat bestellen), Breite 172 mm, Höhe 130 mm, Tiefe 63 mm, Schnappbefestigung für Profilschiene EN 50022-35
    EAN-Nr.
    7611919009195
    E-nr.
    810 033 736
    VPE
    2 Stück
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line

    AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 Abdeckhaube und Schnellbefestigung ULAB363D

    Preis*
    CHF 103.50
    / Stück *
    CHF 103.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 Abdeckhaube und Schnellbefestigung

    ULAB363D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Erdungs­-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 2 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
    • Erdungs­-Rei­hen­klemme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel
    • ULABN63

      Neutralleitertrenner 63A

      CHF 14.65  / Stück*
    • ULABPE63

      Schutzleiterklemme 63A auf Neutralleitertrenner aufsteckbar

      CHF 28.55  / Stück*
    • ULAB-BS

      Beschriftungsschild

      CHF 0.95  / Stück*
    • ULAB-BT

      Beschriftungsträger

      CHF 3.80  / Stück*
    • ULAB-H363

      Abdeckhaube 3-polig 63A

      CHF 31.50  / Stück*
    • ULAB-PH63

      Plombierhaube 1-polig 63A

      CHF 13.45  / Stück*

    Passend zu

    • ULABN63

      Neutralleitertrenner 63A

      CHF 14.65  / Stück*
    • ULAB-H363

      Abdeckhaube 3-polig 63A

      CHF 31.50  / Stück*
    • ULAB-PH63

      Plombierhaube 1-polig 63A

      CHF 13.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      DIII
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse block+cover 25A NCD bottom (English )
    PDF
    446,73 kB
    Hager REACH declaration ULAB363D
    PDF
    Hager RoHS Report ULAB363D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ULAB363D | Hager Schweiz

      Produktbild ULAB363D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ULAB363D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ULAB363D

      Aufbausicherung DIII 3-polig 63A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
      CHF 4.95
      / Stück *
      CHF 4.95
      / Stück *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
      CHF 4.05
      / Stück *
      CHF 4.05
      / Stück *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.95
      / Stück *
      CHF 4.95
      / Stück *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.05
      / Stück *
      CHF 4.05
      / Stück *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
      CHF 21.45
      / Stück *
      CHF 21.45
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group