Aufbausicherung 1P 63A Abdeckhaube • ULAB163 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • ULAB163

AP-Sicherungselement weber.uniline 1×63A DIN3 mit Abdeckhaube

ULAB163

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

AP-Sicherungselement weber.uniline 1×63A DIN3 mit Abdeckhaube ULAB163

EAN-Nr.
7611919009058
E-nr.
810 030 236
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
12
Preis*
 44.05 CHF
/ Stück *
 44.05 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Erdungs­-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 3 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel 2 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
  • Erdungs­-Rei­hen­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel
  • ULABN63

    Neutralleitertrenner 63A

     14.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ULABPE63

    Schutzleiterklemme 63A auf Neutralleitertrenner aufsteckbar

     27.95 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ULAB-BS

    Beschriftungsschild

     0.95 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ULAB-BT

    Beschriftungsträger

     3.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ULAB-DIN

    Schnellbefestigung DIN 35mm

     3.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ULAB-H163

    Abdeckhaube 1-polig 63A

     24.95 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • ULAB-PH63

    Plombierhaube 1-polig 63A

     13.15 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    DIII
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    40 mm
  • Länge
    58 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration ULAB163 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ULAB163 (english)
PDF
103,84 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD047
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis*
     21.00 CHF
    / Stück *
     21.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    UE95 - Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben
    UE95
    NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben
    Preis*
     19.65 CHF
    / Stück *
     19.65 CHF
    / Stück *
  • 3
    UEN95 - Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm NT oben
    UEN95
    NH00-Einspeiseelement 160A L1-N 44/51/66mm NT oben
    Preis*
     32.75 CHF
    / Stück *
     32.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    KJ86A - Einspeiseelement Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm NT unten
    KJ86A
    NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51mm NT unten
    Preis*
     28.70 CHF
    / Stück *
     28.70 CHF
    / Stück *
  • 5
    KJ86E - Einspeiseelement Hager DIN00 100A L1-L3 44/51mm NT unten
    KJ86E
    uniline Einspeiseelement 100A Polleiter mit langer Anschlussfahne
    Preis*
     22.55 CHF
    / Stück *
     22.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group