
Unsere meist angesehenen Produkte




Schnellbefestigung DIN weber.uniline 35mm ULAB-DIN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D-Sicherungssockel 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
- D-Sicherungssockel
-
ULAB125
Aufbausicherung DII 1P 25A mit Abdeckhaube
24.50 CHF / Stück* -
ULAB163
Aufbausicherung DIII 1P 63A mit Abdeckhaube
44.05 CHF / Stück* -
ULAB225
Aufbausicherung DII 2P 25A mit Abdeckhaube
56.10 CHF / Stück* -
ULAB325
Aufbausicherung DII 3-polig 25A mit Abdeckhaube
65.90 CHF / Stück* -
ULAB363
Aufbausicherung DIII 3-polig 63A mit Abdeckhaube
98.60 CHF / Stück*
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1LD047Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme AbdeckungPreis*21.00 CHF/ Stück *21.00 CHF/ Stück *
-
2UE95NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51/66mm NT obenPreis*19.65 CHF/ Stück *19.65 CHF/ Stück *
-
3UEN95NH00-Einspeiseelement 160A L1-N 44/51/66mm NT obenPreis*32.75 CHF/ Stück *32.75 CHF/ Stück *
-
4KJ86ANH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51mm NT untenPreis*28.70 CHF/ Stück *28.70 CHF/ Stück *
-
5KJ86Euniline Einspeiseelement 100A Polleiter mit langer AnschlussfahnePreis*22.55 CHF/ Stück *22.55 CHF/ Stück *