The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • ULAB125
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

AP-Sicherungselement weber.uniline 1×25A DIN2 mit Abdeckhaube ULAB125

AP-Sicherungselement weber.uniline ULAB, Deckel Isolierstoff hellgrau, plombierbar, ohne Neutralleiter (separat bestellen), Breite 46 mm, Höhe 92 mm, Tiefe 63 mm
EAN-Nr.
7611919009010
E-nr.
810 030 136
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
12
Preis*
 24.50 CHF
/ Stück *
 24.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

AP-Sicherungselement weber.uniline 1×25A DIN2 mit Abdeckhaube

ULAB125

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Erdungs­-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 3 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
  • Erdungs­-Rei­hen­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
  • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel
  • ULABN25

    Neutralleitertrenner 25A

     9.10 CHF  / Stück*
  • ULABPE25

    Schutzleiterklemme 25A auf Neutralleitertrenner aufsteckbar

     12.45 CHF  / Stück*
  • ULAB-BS

    Beschriftungsschild

     0.95 CHF  / Stück*
  • ULAB-BT

    Beschriftungsträger

     3.70 CHF  / Stück*
  • ULAB-DIN

    Schnellbefestigung DIN 35mm

     3.45 CHF  / Stück*
  • ULAB-H125

    Abdeckhaube 1-polig 25A

     9.05 CHF  / Stück*
  • ULAB-PH25

    Plombierhaube 1-polig 25A

     10.85 CHF  / Stück*

Passend zu

  • ULABN25

    Neutralleitertrenner 25A

     9.10 CHF  / Stück*
  • ULAB-BS

    Beschriftungsschild

     0.95 CHF  / Stück*
  • ULAB-BT

    Beschriftungsträger

     3.70 CHF  / Stück*
  • ULAB-DIN

    Schnellbefestigung DIN 35mm

     3.45 CHF  / Stück*
  • ULAB-H125

    Abdeckhaube 1-polig 25A

     9.05 CHF  / Stück*
  • ULAB-PH25

    Plombierhaube 1-polig 25A

     10.85 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    DII
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ULAB125
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ULAB125 | Hager Schweiz

    Produktbild ULAB125

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ULAB125 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ULAB125

    Aufbausicherung DII 1P 25A mit Abdeckhaube

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

    Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    668,99 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    L502PV - DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    L502PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
    Preis*
     37.15 CHF
    / Stück *
     37.15 CHF
    / Stück *
  • 2
    L501PV - DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    L501PV
    DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
    Preis*
     25.20 CHF
    / Stück *
     25.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    LF308PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    LF308PV
    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
    Preis*
     27.20 CHF
    / Stück *
     27.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    LE27P02 - Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik 2A nach DIN 49516 rosa
    LE27P02
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 2A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    LE27P06 - Schraubpasseinsatz SII 6 A 500V
    LE27P06
    Schraubpasseinsatz DII E27 500V aus Keramik, 6A nach DIN 49516
    Preis*
     1.35 CHF
    / Stück *
     1.35 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group