The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • ULAB-PH25
    Haube plombierbar Hager, für AP-Sicherungselement weber.uniline ULAB, Isolierstoff hellgrau
    EAN-Nr.
    7611919095549
    E-nr.
    810 079 136
    VPE
    3 Stück
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line

    Plombierhaube weber.uniline 1-polig 25A grau ULAB-PH25

    Preis*
     11.10 CHF
    / Stück *
     11.10 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Plombierhaube weber.uniline 1-polig 25A grau

    ULAB-PH25

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D-Si­che­rungs­so­ckel 6 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D-Si­che­rungs­so­ckel
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • ULAB125

      Aufbausicherung DII 1P 25A mit Abdeckhaube

       25.00 CHF  / Stück*
    • ULAB125D

      Aufbausicherung DII 1P 25A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

       28.20 CHF  / Stück*
    • ULAB225

      Aufbausicherung DII 2P 25A mit Abdeckhaube

       57.30 CHF  / Stück*
    • ULAB225D

      Aufbausicherung DII 2P 25A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

       55.50 CHF  / Stück*
    • ULAB325

      Aufbausicherung DII 3-polig 25A mit Abdeckhaube

       67.30 CHF  / Stück*
    • ULAB325D

      Aufbausicherung DII 3-polig 25A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

       70.20 CHF  / Stück*
    • NVL63

      Verlängerungslasche für Neutralleiter 63A

       11.65 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • ULAB125

      Aufbausicherung DII 1P 25A mit Abdeckhaube

       25.00 CHF  / Stück*
    • ULAB125D

      Aufbausicherung DII 1P 25A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

       28.20 CHF  / Stück*
    • ULAB225

      Aufbausicherung DII 2P 25A mit Abdeckhaube

       57.30 CHF  / Stück*
    • ULAB225D

      Aufbausicherung DII 2P 25A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

       55.50 CHF  / Stück*
    • ULAB325

      Aufbausicherung DII 3-polig 25A mit Abdeckhaube

       67.30 CHF  / Stück*
    • ULAB325D

      Aufbausicherung DII 3-polig 25A mit Abdeckhaube und Schnellbefestigung

       70.20 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ULAB-PH25
    PDF
    Hager RoHS Report ULAB-PH25
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ULAB-PH25 | Hager Schweiz

      Produktbild ULAB-PH25

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ULAB-PH25 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ULAB-PH25

      Plombierhaube 1-polig 25A

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
       4.05 CHF
      / Stück *
       4.05 CHF
      / Stück *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
       4.95 CHF
      / Stück *
       4.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
       4.05 CHF
      / Stück *
       4.05 CHF
      / Stück *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
       21.45 CHF
      / Stück *
       21.45 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group