Aufbausicherung 3P 63A Abdeckhaube • ULAB363 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
            • Sammel­schie­nen­sys­teme
            • weber.u­ni­line
            • ULAB363
            ULAB363 - AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 mit Abdeckhaube
            ULAB363 - AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 mit Abdeckhaube

            AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 mit Abdeckhaube

            ULAB363

            ULAB363 - AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 mit Abdeckhaube
            ULAB363 - AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 mit Abdeckhaube
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

            AP-Sicherungselement weber.uniline 3×63A DIN3 mit Abdeckhaube ULAB363

            EAN-Nr.
            7611919009171
            E-nr.
            810 030 736
            VPE
            2 Stück
            Rabattgruppe
            12
            Preis*
            98.60 CHF
            / Stück *
             98.60 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
            • Erdungs­-Rei­hen­klemme 1 Produkte verfügbar
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 3 Produkte verfügbar
            • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Neutral­lei­ter­trenn-Rei­hen­klemme
            • Erdungs­-Rei­hen­klemme
            • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
            • Abde­ckung für D-Si­che­rungs­so­ckel
            • ULABN63

              Neutralleitertrenner 63A

               14.35 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ULABPE63

              Schutzleiterklemme 63A auf Neutralleitertrenner aufsteckbar

               27.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ULAB-BS

              Beschriftungsschild

               0.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ULAB-BT

              Beschriftungsträger

               3.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ULAB-DIN

              Schnellbefestigung DIN 35mm

               3.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ULAB-H363

              Abdeckhaube 3-polig 63A

               30.85 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ULAB-PH63

              Plombierhaube 1-polig 63A

               13.15 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              63 A
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              3
            Siche­rung
            • Siche­rungs­grösse
              DIII
            Liefe­r­um­fang
            • Mit Deckel
              Ja
            Abmes­sungen
            • Höhe
              37 mm
            • Breite
              97 mm
            • Länge
              142 mm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration ULAB363 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ULAB363 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild ULAB363 | Hager Schweiz

              Produktbild ULAB363

            • Konformitätserklärung

              Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

              Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

              Konformitätserklärung International 2019-01-07

              PDF
              668,99 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
              LD047
              Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
              Preis*
               21.00 CHF
              / Stück *
               21.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              UE95 - Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben
              UE95
              NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51/66mm NT oben
              Preis*
               19.65 CHF
              / Stück *
               19.65 CHF
              / Stück *
            • 3
              UEN95 - Einspeiseelement weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm NT oben
              UEN95
              NH00-Einspeiseelement 160A L1-N 44/51/66mm NT oben
              Preis*
               32.75 CHF
              / Stück *
               32.75 CHF
              / Stück *
            • 4
              KJ86A - Einspeiseelement Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm NT unten
              KJ86A
              NH00-Einspeiseelement 160A L1-L3 44/51mm NT unten
              Preis*
               28.70 CHF
              / Stück *
               28.70 CHF
              / Stück *
            • 5
              KJ86E - Einspeiseelement Hager DIN00 100A L1-L3 44/51mm NT unten
              KJ86E
              uniline Einspeiseelement 100A Polleiter mit langer Anschlussfahne
              Preis*
               22.55 CHF
              / Stück *
               22.55 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group