Prismenanschluss SILAS Gr.2 2x 70-120mm² für 2 Cu- oder 2 Alu- Leiter S-2AD
EAN-Nr.
4049857190232
E-nr.
850 992 256
VPE
3 Stück
Rabattgruppe
23
Preis*
27.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH2
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2x 70 - 120 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2x 70 - 120 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com