Auskoppler UP Einbau 2Draht RED321X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
FarbeSchwarz
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionErweitern
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RED321X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für RED3XX - AUDIO-Auskoppler 2Draht (DE-IT-FR-NL-EN, Stand: 08.2015)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-02-04
PDF130,10 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2015-05-20
PDF826,88 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF201,36 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com