![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Verteiler/Abzweiger 2 fach Einbau UP 2Draht RED622X
EAN-Nr.
3599430010958
E-nr.
964 190 409
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
CHF 54.40
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Audio/Video-Verteiler 2fach UP 2Draht
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartUnterputz
Funktion
-
Funktionverteilen
-
System-FunktionenAufteilung von Einzelsträngen
Dämpfung
-
Verteildämpfung3 dB
Werkstoff
-
Farbeschwarz
Kabel
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
Bedienung
-
Systemtechnologie2Draht
-
Video-Verteilungzum Verteilen der ankommenden Busleitung auf die abgehenden ; zur Einkopplung der ankommenden Busleitungen in die abgehende ; nicht beschaltete Klemmen sind mit Terminator abzuschließen
Software
-
Version der SoftwareV1000
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur5…40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild RED622X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für RED622X
PDF1007 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für RED622X
PDF199 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com