![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Audio Auskoppler Audio REG 2Draht RED311X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Audio-Auskoppler REG 2Draht
Technische Merkmale
-
MontageartDIN Hutschiene (REG)
-
Funktionerweitern
-
System-FunktionenAuskoppeln einer i2BUS Audio-Busleitung
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)1 TE
-
Durchgangsdämpfung0 dB
-
MontageartReiheneinbaugerät (REG)
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
-
Systemtechnologiei2Audio
-
Video-VerteilungBusleitung 1x ankommend, 1x abgehend, 1x Audio abzweigend ; nicht beschaltete Klemmen sind mit Terminator abzuschließen
-
Version der SoftwareV1000
-
Betriebstemperatur5…40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild RED311X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für RED311X
PDF130 KBBedienungsanleitung für RED311X
PDF826 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für RED311X
PDF199 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für RED311X
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für RED311X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com