![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Verteiler/Abzweiger 2 fach REG 2Draht RED612X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Audio/Video-Verteiler 2fach REG 2Draht
Technische Merkmale
-
MontageartDIN Hutschiene (REG)
-
Funktionverteilen
-
System-FunktionenAufteilung von Einzelsträngen
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)1 TE
-
Verteildämpfung3 dB
-
MontageartDIN-Schiene (REG)
-
MontageartReiheneinbaugerät (REG)
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
-
Systemtechnologie2Draht
-
Video-Verteilungzum Verteilen der ankommenden Busleitung auf die abgehenden ; zur Einkopplung der ankommenden Busleitungen in die abgehende ; nicht beschaltete Klemmen sind mit Terminator abzuschließen
-
Version der SoftwareV1000
-
Betriebstemperatur5…40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild RED612X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für RED612X
PDF1007 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für RED612X
PDF201 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für RED612X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für RED612X
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com