The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • System­kom­po­nenten
    • REE501X
    AP-Aussen-Kamera Hager, 21°, 2-Draht, mit Wandarm, Erfassungsreichweite 10 m, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage
    EAN-Nr.
    3599430013867
    E-nr.
    964 772 049
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • System­kom­po­nenten

    AP-Aussen-Kamera Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, 21°, Edelstahl, 10m REE501X

    Preis*
     1’039.00 CHF
    / Stück *
     1’039.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Aussen-Kamera Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, 21°, Edelstahl, 10m

    REE501X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      19 - 25 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      148 mm
    • Breite
      108 mm
    • Tiefe
      68 mm
    • Aufbau­höhe
      68 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Edel­stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Hager REACH declaration REE501X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REE501X | Hager Schweiz

      Produktbild REE501X

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt REE501X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REE501X

      CCS-500 Tele-Stabkamera COLOR-12mm AP 2 Drahts

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REE500X, REE501X - Stabkamera COLOR (DE-IT-FR-NL-EN, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für REE500X, REE501X - Stabkamera COLOR (DE-IT-FR-NL-EN, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      191,81 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE, it-IT, fr-BE, nl-NL, en-GB 2015-05-26 | Hager Schweiz

      Handbuch de-DE, it-IT, fr-BE, nl-NL, en-GB 2015-05-26

      PDF
      985,15 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-19

      PDF
      202,11 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      RED621X - UP-Audio/Video-Verteiler Hager 1-fach 2-Draht, für Türsprechanlage
      RED621X
      Verteiler/Abzweiger 1 fach UP 2Draht
      Preis*
       56.70 CHF
      / Stück *
       56.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      RED311X - REG-Audio-Auskoppler Hager 2-Draht, für Türsprechanlage
      RED311X
      Audio Auskoppler Audio REG 2Draht
      Preis*
       37.00 CHF
      / Stück *
       37.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      REH311X - Tastenexpander Hager Audio-Bus, 16 Teilnehmer
      REH311X
      Taster-Expander bis 16 Teilnehmer Einbau
      Preis*
       43.75 CHF
      / Stück *
       43.75 CHF
      / Stück *
    • 4
      RED011X - REG-Strangversorgung Hager 2-Draht, für Türsprechanlage, mit Relais
      RED011X
      Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau
      Preis*
       231.00 CHF
      / Stück *
       231.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      REK350X - REG-Nebenstrang-Koppler Hager inkl.Strangversorgung, 2-Draht
      REK350X
      Nebenstrang-Koppler inklusive Strangversorgung als Kit 2Draht bus system REG
      Preis*
       367.00 CHF
      / Stück *
       367.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group