Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB • REH311X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • System­kom­po­nenten
  • REH311X

Tastenexpander Hager Audio-Bus, 16 Teilnehmer

REH311X

  • Türkom­mu­ni­ka­tion

Tastenexpander Hager Audio-Bus, 16 Teilnehmer REH311X

EAN-Nr.
3599430013997
E-nr.
964 930 509
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
42.85 CHF
/ Stück *
 42.85 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
Abmes­sungen
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    24 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    16
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Klin­geln
Einstel­lungen
  • Anzahl der Benutzer
    16

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration REH311X (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration REH311X (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REH311X | Hager Schweiz

    Produktbild REH311X

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REH311X - Taster-Expander (DE-IT-FR-NL-EN, Stand: 08.2015) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für REH311X - Taster-Expander (DE-IT-FR-NL-EN, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    184,06 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20 | Hager Schweiz

    Handbuch de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20

    PDF
    1,05 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-07-19

    PDF
    251,49 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    RTQ101X - Frontplatte intercom mono 1 Taste
    RTQ101X
    Frontplatte intercom mono 1 Taste + Namensschild, Edelstahl, 255x150x32
    Preis*
     298.00 CHF
    / Stück *
     298.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    RTQ102X - Frontplatte intercom mono 2 Tasten
    RTQ102X
    Frontplatte intercom mono 2 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
    Preis*
     338.00 CHF
    / Stück *
     338.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    RTQ103X - Frontplatte intercom mono 3 Tasten
    RTQ103X
    Frontplatte intercom mono 3 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
    Preis*
     368.00 CHF
    / Stück *
     368.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    RTQ104X - Frontplatte intercom mono 4 Tasten
    RTQ104X
    Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32
    Preis*
     398.00 CHF
    / Stück *
     398.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    RTQ106X - Frontplatte intercom mono 6 Tasten
    RTQ106X
    Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32
    Preis*
     438.00 CHF
    / Stück *
     438.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group