![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz RED114X
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartUnterputz
-
Funktionschalten
-
System-Funktionenfunktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen
-
Schalt- und SteuerfunktionenAnsteuern durch Licht-, Türöffner- und Komforttasten der Innenstationen ; Tasten einesTüröffners ; Tasten zur Stromstossschalter oder Treppenhauslicht Zeitschalter Ansteuerung ; potenzialsfreier Tastereingang zur Übertragung eines Türöffner-, Licht- oder Etagenrufbefehls über den Bus
-
Betriebsspannung über Bus22…26 V DC
-
Eingangsspannung Steuereingang12 V AC/DC
-
Schließerkontakt Schaltspannungmax. 24 V
-
Schließerkontakt Schaltstrommax. 1 A
-
Farbeschwarz
-
Leiter Ø0.5…0.8 mm
-
Geräte-AdressierungDrehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)
-
Systemtechnologie2Draht
-
Version der SoftwareV2021
-
Betriebstemperatur5…40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20…60 °C
-
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)0…65 %
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild RED114X
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für RED114X
PDF155 KBBedienungsanleitung für RED114X
PDF315 KB -
Produktanhang
Produktbeilage für RED114X
PDF601 KB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für RED114X
Declaration of Conformity
PDF200 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für RED114X
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com