REG-Audio/Video-Verteiler Hager 4-fach 2-Draht, für Türsprechanlage RED614X
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
Montage aufDIN Schiene
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionVerteilen
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RED614X
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt RED614X
Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XX-RED62XX - VIDEO-Verteiler 2Draht (FR 2015-08)
Montageanleitung fr-FR 2020-01-01
PDF1,03 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XX-RED62XX - VIDEO-Verteiler 2Draht (IT 2015-08)
Montageanleitung it-IT 2016-02-04
PDF189,40 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für RED61xx, RED62XX - VIDEO-Verteiler 2Draht (DE, Stand: 08.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1007,30 kB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools de-CH 2026-04-23
URL
elcom 3D Konfigurator
Tools de-CH 2026-04-23
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF201,00 kB