Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 300x2000x600 RAL7035 M-R306020L
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Scharnier für Verteilersysteme 10 Produkte verfügbar -
Profil 15 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 9 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 8 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 12 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 22 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Scharnier für Verteilersysteme
- Profil
- Montagezubehör
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Heizelement für Gehäuse
- Thermostat/Hygrostat (Schaltschrank)
- Kabelführung für Gehäuse/Schränke
- Ventilator für Gehäuse
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Schliesssystem
- Schlüssel für Gehäuse/Schränke
- Basis-/Basiselement
- Internes Montagezubehör
- Komponenten für die Tür
- Lackstift
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Seiten/Rückwand
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Mehrfachsteckdose
- Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Leuchte
- Plantasche
- Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
-
M-SCHMTScharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHUniversalscharnier Einfachtür 120° verzinkt
-
M-SCH180Scharnier 1-türig 180° verzinkt
-
M-SCHMT180Scharnierset 180° für Modultür >4 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1802Scharnierset 180° für Modultür 2 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1803Scharnierset 180° für Modultür 3 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1804Scharnierset 180° für Modultür 4 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT2Scharnierset 120° für Modultür 2 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT3Scharnierset 120° für Modultür 3 Moduleinheiten 1-türig
-
MES-SCHBScharnierbolzen
-
MES-TZST20Tiefenzusatzstütze für Höhe 2000mm
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
MES-MTP60Mitten-Tiefenprofil Tiefe 600mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
M-ZST20Zusatzstütze einfach IP40 Höhe 2000mm
-
M-ZSTD20Zusatzstütze doppelt IP40 Höhe 2000mm
-
MES-CPB30C-Profil 1-teilig für Breite 300mm
-
MES-CPT60C-Profil 1-teilig für Tiefe 600mm
-
MES-TP20-10Türprofil für Höhe 2000mm (10 Stück)
-
MES-TP20-2Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)
-
MES-TPR60Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 600mm
-
MES-TS175Türsteg für Breite 300mm Länge 175mm (10 Stück)
-
MES-TSP175Türsteg für Breite 300mm Länge 175mm (2 Stück)
-
MES-UPLI60Universalprofil Light für Tiefe 600mm
-
MES-WP20Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm
-
MES-UWI2Universalwinkel (2 Stück)
-
MES-UWI50Universalwinkel (50 Stück)
-
MES-BW2Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe
-
MES-BPHHalter für Berührungsschutzplatte
-
M-GFS-200Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (200 Stück)
-
M-GFS-50Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück)
-
MES-BW1Montageset für vorgezogene Einbauposition der Montageplatte
-
MES-HSHülsenschraube M6 Torx X30
-
MES-WTPWinkel zu Türprofil
-
MES-W9020Verbindungswinkel 90° für Höhe 2000mm lackiert
-
MES-BLABlindabdeckung für Lüftermodul verzinkt
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
M-SBD30Schrankblende IP40 300x50 (BxH) lackiert
-
M-SIP30Schutzwinkel für Breite 300mm lackiert
-
MES-SOLS011Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x62.5 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS012Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS021Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x62.5 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS022Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-B03Bürste IP40 45x298 (HxL)
-
MES-LS03Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT)
-
MES-LS04Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LSE02Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LSE04Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LFA02Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT)
-
MES-LFA04Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT)
-
MES-LS01Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT)
-
MES-LS02Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-B01Bürste IP40 45x174 (HxL)
-
MES-2KF01Kunststoffflansch 2mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-2KF03Kunststoffflansch 2mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-4KF01Kunststoffflansch 4mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-4KF03Kunststoffflansch 4mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-AL01Aluflansch 5mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-AL03Aluflansch 5mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-KST60Kabelabfangschiene 1-teilig für Tiefe 600mm
-
MES-KZB30Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 300mm
-
MES-LB01Lochblechflansch 1mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-LB03Lochblechflansch 1mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-SHVPVSchwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder und Vorhängeschloss plombierbar
-
MES-3K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-4K6VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-AKVAbdeckkappe für Vorreiberöffnung
-
MES-DB3VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-RS30602Reihensockel RS seitlich offen 300x200x600 RAL9005
-
MES-RS30601Reihensockel RS seitlich offen 300x100x600 RAL9005
-
MES-SBVRS100Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 100mm RAL9005
-
MES-SBVRS200Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 100mm lackiert
-
MES-SBV200Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 200mm lackiert
-
MES-SOT601Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 100x600 (HxT)
-
MES-SOT602Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 200x600 (HxT)
-
MES-SB601Seitenblende Einzelsockel SO 100x600 (HxT) lackiert
-
MES-SB602Seitenblende Einzelsockel SO 200x600 (HxT) lackiert
-
MES-SOB301Front-/Rückblende 300x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOB302Front-/Rückblende 300x200 (BxH) lackiert
-
MES-SOBA301Front-/Rückblende mit Ausschnitt 300x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOBA302Front-/Rückblende mit Ausschnitt 300x200 (BxH) lackiert
-
MES-SOESockeleckstück lose 100mm
-
MES-SVSockelverschraubung M8x50
-
MES-STR60Seitenträger für Tiefe 600mm
-
MES-AATF60Adapter zu Apparatetablar Festeinbau Tablartiefe 600mm verzinkt
-
MES-AATV60Adapter zu Apparatetablar Vollauszug Tablartiefe 600mm verzinkt
-
MES-ATB60Apparatetablar geschlitzt Tablartiefe 600mm max. Belastung 50kg verzinkt
-
MES-ATF60Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 600mm verzinkt
-
MES-ATV60Adapter zu Tablar Vollauszug Tablartiefe 600mm verzinkt
-
MES-BSMontageset für 19" Befestigung von Einbauten in Fest-/Schwenkrahmen
-
MES-GS45Gleitschiene 19" 1HEx450 (HxT)
-
MES-GS55Gleitschiene 19" 1HEx550 (HxT)
-
MES-GS60Gleitschiene 19" 1HEx600 (HxT)
-
MES-KSBKeyboardschublade 1HE 50x390 (HxT) lackiert
-
MES-SBL2Schublade 19" abschliessbar 2HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SBL3Schublade 19" abschliessbar 3HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SRTB27Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 270mm verzinkt
-
MES-SRTB39Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 390mm verzinkt
-
MES-SRTBA39Tablar 19" Vollauszug Tablartiefe 390mm vorbereitet für T-Griff verzinkt
-
M-BB3060Bodenblech 4-teilig 300x600 (BxT) verzinkt
-
M-BBB3060Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 300x600 (BxT) verzinkt
-
M-BBM3060Bodenblech 4-teilig mit Moosgummi 300x600 (BxT) verzinkt
-
M-DBL3060Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 300x600 (BxT) verzinkt
-
M-DBLA3060Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 300x600 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN3060Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 300x600 (BxT)
-
MES-DBD3060Dachrahmen distanziert 300x600 (BxT) lackiert
-
MES-SDCHCH Steckdosenleiste 10xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEDE Steckdosenleiste 9xT15 250V 16A Anschluss 3x1.5mm² L=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHCH Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 10A
-
MES-SDNDEDE Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT15 250V 16A Anschl. 3x1.5mm² L=2m 16A
-
MES-KSSKurzschlussstecker für 3-polig Lüfterausgang von LED-/Schrankleuchten
-
MES-NKNetzkabel 3P 1.5mm² L=4m einseitige Netzanschlussbuchse für LED-/Schrankleuchte
-
MES-VKVerbindungskabel 3-polig 1.5mm² L=1m mit Stecker und Buchse
-
MES-VKSLU05Verbindungskabel 0.5m LED Schrankleuchte
-
MES-VKSLU1Verbindungskabel 1m LED Schrankleuchte
Technische Merkmale
-
Höhe2000 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe600 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-R306020L
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-R306020L
Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 300x2000x600 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x300 RAL7035Preis*876.00 CHF/ Stück *876.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1004020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x400 RAL7035Preis*889.00 CHF/ Stück *889.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1005020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035Preis*902.00 CHF/ Stück *902.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1006020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x600 RAL7035Preis*911.00 CHF/ Stück *911.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1103020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x300 RAL7035Preis*1’048.00 CHF/ Stück *1’048.00 CHF/ Stück *