EAN-Nr.
7611919201629
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
CHF 80.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    28 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1998 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    299 mm
  • Einbaubreite
    300 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    Verschraubt
Werk­stoff
  • Farbe
    verzinkt
  • Farbe
    verzink­t-­Optik
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    send­zi­mir­ver­zinkt
Montage
  • Dreh­mo­ment
    5Nm
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    10
  • Schutzart
    IP40
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.