The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-HS
    EAN-Nr.
    7611919117876
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Hülsenschraube M6 Torx X30 MES-HS

    Preis*
     44.05 CHF
    / Set *
     44.05 CHF
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hülsenschraube M6 Torx X30

    MES-HS

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 304 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • M-R1003018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x300 lackiert

       348.00 CHF  / Stück*
    • M-R1003020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x300 lackiert

       370.00 CHF  / Stück*
    • M-R1003020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x300 RAL7035

       876.00 CHF  / Stück*
    • M-R1003022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x300 lackiert

       399.00 CHF  / Stück*
    • M-R1004018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x400 lackiert

       348.00 CHF  / Stück*
    • M-R1004020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x400 lackiert

       369.00 CHF  / Stück*
    • M-R1004020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x400 RAL7035

       889.00 CHF  / Stück*
    • M-R1004022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x400 lackiert

       399.00 CHF  / Stück*
    • M-R1005018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x500 lackiert

       356.00 CHF  / Stück*
    • M-R1005020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x500 lackiert

       379.00 CHF  / Stück*
    • M-R1005020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035

       902.00 CHF  / Stück*
    • M-R1005022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x500 lackiert

       407.00 CHF  / Stück*
    • M-R1006018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x600 lackiert

       362.00 CHF  / Stück*
    • M-R1006020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x600 lackiert

       385.00 CHF  / Stück*
    • M-R1006020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x600 RAL7035

       911.00 CHF  / Stück*
    • M-R1006022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x600 lackiert

       411.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008018

      Standardschrank-plus IP40 1000x1800x800 lackiert

       366.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x800 lackiert

       405.00 CHF  / Stück*
    • M-R1008022

      Standardschrank-plus IP40 1000x2200x800 lackiert

       435.00 CHF  / Stück*
    • M-R1103018

      Standardschrank-plus IP40 1100x1800x300 lackiert

       385.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      9 mm
    • Breite
      9 mm
    • Tiefe
      18,75 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration MES-HS
    PDF
    Hager RoHS Report MES-HS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-HS | Hager Schweiz

      Produktbild MES-HS

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-HS | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-HS

      Hülsenschraube M6 Torx X30

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       20.25 CHF
      / Stück *
       20.25 CHF
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       21.55 CHF
      / Stück *
       21.55 CHF
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
       16.75 CHF
      / Stück *
       16.75 CHF
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
       19.00 CHF
      / Stück *
       19.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-QP110 - Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
      MES-QP110
      Querprofil 2-teilig für Breite 1100mm
      Preis*
       91.30 CHF
      / Set *
       91.30 CHF
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group