Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 300x600 (BxT) verzinkt M-DBLA3060
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Einbautiefe600 mm
-
Tiefe installiertes Produkt543 mm
-
Höhe installiertes Produkt1.25 mm
-
Breite installiertes Produkt299 mm
-
Einbaubreite300 mm
-
Farbeverzinkt
-
Farbeverzinkt-Optik
-
WerkstoffStahlblech
-
Oberflächematt
-
Oberflächesendzimirverzinkt
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
Mit KabeleinführungJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
REACH-konformNein
-
RoHS-konformJa
-
HalogenfreiJa
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild M-DBLA3060
-
Katalog
Katalog 4 - Energieverteilung II
Katalog 4 - Energieverteilung II - Verteiler, Schränke und Innenausbausysteme
PDF113 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für M-DBLA3060
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für M-DBLA3060
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für M-DBLA3060
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für M-DBLA3060
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für M-DBLA3060
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für M-DBLA3060
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com