The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-DB3K
    EAN-Nr.
    7611919116633
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm MES-DB3K

    Preis*
    CHF 16.10
    / St. *
    CHF 16.10
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

    MES-DB3K

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      35 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Sicher­heit
    • Schlies­sungstyp
      Doppel­bart­ver­schluss 3 mm, Schloss mit Schlüssel
    Ausstat­tung
    • Mit Knebel
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-DB3K
    PDF
    RoHS Report MES-DB3K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-DB3K | Hager Schweiz

      Produktbild MES-DB3K

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-DB3K | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-DB3K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 20.70
      / St. *
      CHF 20.70
      / St. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 22.00
      / St. *
      CHF 22.00
      / St. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 17.10
      / St. *
      CHF 17.10
      / St. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 19.40
      / St. *
      CHF 19.40
      / St. *
    • 5
      MES-LS02 - Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
      MES-LS02
      Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
      Preis*
      CHF 17.60
      / St. *
      CHF 17.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group