The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • MES-TP20-2
    EAN-Nr.
    7611919117180
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück) MES-TP20-2

    Preis*
    CHF 38.95
    / Set *
    CHF 38.95
    / Set *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)

    MES-TP20-2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Profil 15 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 404 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Profil
    • Monta­ge­zu­behör
    • MES-TSP175

      Türsteg für Breite 300mm Länge 175mm (2 Stück)

      CHF 16.85  / Paar*
    • MES-TSP225

      Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (2 Stück)

      CHF 16.10  / Paar*
    • MES-TSP275

      Türsteg für Breite 400mm Länge 275mm (2 Stück)

      CHF 16.90  / Paar*
    • MES-TSP325

      Türsteg für Breite 450mm Länge 325mm (2 Stück)

      CHF 16.10  / Paar*
    • MES-TSP375

      Türsteg für Breite 500mm Länge 375mm (2 Stück)

      CHF 18.35  / Paar*
    • MES-TSP425

      Türsteg für Breite 550mm Länge 425mm (2 Stück)

      CHF 19.70  / Paar*
    • MES-TSP475

      Türsteg für Breite 600mm Länge 475mm (2 Stück)

      CHF 19.70  / Paar*
    • MES-TSP525

      Türsteg für Breite 650mm Länge 525mm (2 Stück)

      CHF 19.70  / Paar*
    • MES-TSP550

      Türsteg für Breite 675mm Länge 550mm (2 Stück)

      CHF 20.10  / Paar*
    • MES-TSP575

      Türsteg für Breite 700mm Länge 575mm (2 Stück)

      CHF 21.15  / Paar*
    • MES-TSP625

      Türsteg für Breite 750mm Länge 625mm (2 Stück)

      CHF 21.15  / Paar*
    • MES-TSP675

      Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (2 Stück)

      CHF 23.90  / Paar*
    • MES-TSP725

      Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (2 Stück)

      CHF 22.75  / Paar*
    • MES-TSP775

      Türsteg für Breite 900mm Länge 775mm (2 Stück)

      CHF 26.65  / Paar*
    • MES-TSP875

      Türsteg für Breite 1000mm Länge 875mm (2 Stück)

      CHF 30.85  / Paar*
    • MES-WTP

      Winkel zu Türprofil

      CHF 22.15  / Set*

    Passend zu

    • M-R1003020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x300 lackiert

      CHF 378.00  / Stück*
    • M-R1003020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x300 RAL7035

      CHF 894.00  / Stück*
    • M-R1003020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x300 RAL7035

      CHF 933.00  / Stück*
    • M-R1004020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x400 lackiert

      CHF 377.00  / Stück*
    • M-R1004020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x400 RAL7035

      CHF 907.00  / Stück*
    • M-R1004020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x400 RAL7035

      CHF 947.00  / Stück*
    • M-R1005020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x500 lackiert

      CHF 387.00  / Stück*
    • M-R1005020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035

      CHF 921.00  / Stück*
    • M-R1005020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x500 RAL7035

      CHF 962.00  / Stück*
    • M-R1006020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x600 lackiert

      CHF 393.00  / Stück*
    • M-R1006020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x600 RAL7035

      CHF 930.00  / Stück*
    • M-R1006020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x600 RAL7035

      CHF 972.00  / Stück*
    • M-R1008020

      Standardschrank-plus IP40 1000x2000x800 lackiert

      CHF 414.00  / Stück*
    • M-R1008020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x800 RAL7035

      CHF 1’004.00  / Stück*
    • M-R1103020

      Standardschrank-plus IP40 1100x2000x300 lackiert

      CHF 418.00  / Stück*
    • M-R1103020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x300 RAL7035

      CHF 1’069.00  / Stück*
    • M-R1103020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x300 RAL7035

      CHF 1’109.00  / Stück*
    • M-R1104020

      Standardschrank-plus IP40 1100x2000x400 lackiert

      CHF 424.00  / Stück*
    • M-R1104020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x400 RAL7035

      CHF 1’089.00  / Stück*
    • M-R1104020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x400 RAL7035

      CHF 1’126.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Werk­stoff
      Stahl
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1798 mm
    • Breite
      20 mm
    • Tiefe
      20 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-TP20-2
    PDF
    RoHS Report MES-TP20-2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-TP20-2 | Hager Schweiz

      Produktbild MES-TP20-2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-TP20-2 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MES-TP20-2

      Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 20.70
      / Stück *
      CHF 20.70
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 22.00
      / Stück *
      CHF 22.00
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 17.10
      / Stück *
      CHF 17.10
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 19.40
      / Stück *
      CHF 19.40
      / Stück *
    • 5
      MES-THW - Thermostat Wechsler 3-polig +5°C - 60°C 10A AC 250V
      MES-THW
      Thermostat Wechsler 3-polig +5°C - 60°C 10A AC 250V
      Preis*
      CHF 74.00
      / Set *
      CHF 74.00
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group