Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 200mm RAL9005 MES-SBVRS200
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1084 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe200 mm
-
Breite88 mm
-
Tiefe88 mm
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeTiefschwarz
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MES-SBVRS200
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt MES-SBVRS200
Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 200mm RAL9005
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)
Konformitätserklärung International 2018-07-31
PDF624,76 kB