The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-SIP30
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Schutzwinkel für Breite 300mm lackiert M-SIP30

EAN-Nr.
7611919227780
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 11.80 CHF
/ Stück *
 11.80 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Schutzwinkel für Breite 300mm lackiert

M-SIP30

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 64 Produkte verfügbar

Passend zu

  • M-R303018

    Standardschrank-plus IP40 300x1800x300 lackiert

     327.00 CHF  / Stück*
  • M-R303018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x1800x300 RAL7035

     639.00 CHF  / Stück*
  • M-R303020

    Standardschrank-plus IP40 300x2000x300 lackiert

     359.00 CHF  / Stück*
  • M-R303020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 300x2000x300 RAL7035

     603.00 CHF  / Stück*
  • M-R303020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x2000x300 RAL7035

     655.00 CHF  / Stück*
  • M-R303022

    Standardschrank-plus IP40 300x2200x300 lackiert

     364.00 CHF  / Stück*
  • M-R303022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x2200x300 RAL7035

     680.00 CHF  / Stück*
  • M-R304018

    Standardschrank-plus IP40 300x1800x400 lackiert

     336.00 CHF  / Stück*
  • M-R304018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x1800x400 RAL7035

     683.00 CHF  / Stück*
  • M-R304020

    Standardschrank-plus IP40 300x2000x400 lackiert

     368.00 CHF  / Stück*
  • M-R304020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 300x2000x400 RAL7035

     621.00 CHF  / Stück*
  • M-R304020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x2000x400 RAL7035

     666.00 CHF  / Stück*
  • M-R304022

    Standardschrank-plus IP40 300x2200x400 lackiert

     373.00 CHF  / Stück*
  • M-R304022S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x2200x400 RAL7035

     690.00 CHF  / Stück*
  • M-R305018

    Standardschrank-plus IP40 300x1800x500 lackiert

     363.00 CHF  / Stück*
  • M-R305018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x1800x500 RAL7035

     661.00 CHF  / Stück*
  • M-R305020

    Standardschrank-plus IP40 300x2000x500 lackiert

     381.00 CHF  / Stück*
  • M-R305020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 300x2000x500 RAL7035

     629.00 CHF  / Stück*
  • M-R305020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 300x2000x500 RAL7035

     680.00 CHF  / Stück*
  • M-R305022

    Standardschrank-plus IP40 300x2200x500 lackiert

     383.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    26 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration M-SIP30
PDF
Hager RoHS Report M-SIP30
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-SIP30 | Hager Schweiz

    Produktbild M-SIP30

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-SIP30 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-SIP30

    Schutzwinkel für Breite 300mm lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS402
    Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     20.25 CHF
    / Stück *
     20.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS401
    Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
    Preis*
     16.75 CHF
    / Stück *
     16.75 CHF
    / Stück *
  • 3
    MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS602
    Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     21.55 CHF
    / Stück *
     21.55 CHF
    / Stück *
  • 4
    MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    MES-SBRS601
    Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
    Preis*
     19.00 CHF
    / Stück *
     19.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
    UT90F
    Koppelplatte, universN, doppelt
    Preis*
     3.55 CHF
    / Stück *
     3.55 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group