Anschlussset 2x300mm² zu NH1-NH3-Sicherungslastschaltleiste rostfrei LVZASR
EAN-Nr.
7611919362931
VPE
1 Set
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 168.50
/ Set
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Strom
-
Nennstrom630 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH1-NH3
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt70 mm
-
Höhe installiertes Produkt100 mm
-
Länge150 mm
-
Breite installiertes Produkt70 mm
-
Sammelschienenabstand185 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKupfer
Montage
-
Drehmoment32Nm
Zubehör
-
Typ des ZubehörsAnschlusstechnik
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild LVZASR
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für LVZASR
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für LVZASR
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für LVZASR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com