EAN-Nr.
7611919362931
VPE
1 Set
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 168.50
/ Set *

Technische Merkmale

Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    70 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    100 mm
  • Länge
    150 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    70 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    185 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer
Montage
  • Dreh­mo­ment
    32Nm
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Anschluss­technik
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.