Wetterstation KNX
Merkmale:
Die Wetterstation KNX liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. Erfasst werden Helligkeit, Temperatur, Windstärke und Regen. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit empfangen und der Sonnenstand wird berechnet. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden.
- Spannungsversorgung 12-40 V DC oder 12-28 V AC
- Zuführung der Versorgungsspannung über das Weiss/ Gelbe Aderpaar der Busleitung
- Farbe: Weiss (RAL9010)
- easy Softwarefunktionen
Vorteile:
- Kompakte Wetterstation mit direktem KNX Anschluss
- Integrierte Sensorik für
- Wind
- Helligkeit
- Dämmerung
- Temperatur
- Regen
- Überwachung auf jeweils bis zu 3 Grenzwerten
- Integrierter GPS- Empfänger
- Wochen- und Kalenderzeitschaltuhr
Funktionen:
- GPS-Messung (Standort, Zeit, Datum)
- Temperaturmanagement:
- Temperatur
- Frost-Alarm (fi xer Wert: < 3 °C)
- Temperaturschwellwert
- Helligkeitsmanagement:
- Helligkeit
- Tag-Nacht-Umschaltung (Dämmerungsschaltung; fixer Wert: < 10 lux)
- Helligkeitsschwellwert
- Windmanagement:
- Windgeschwindigkeit
- 3 Windalarme (fi xe Werte: 4 m/s; 8 m/s, 12 m/s)
- Regenalarm
- Beschattungsfunktionen:
- bis 4 Fassaden (Bereiche)
- 9 Fasadenorientierungen (fi xe Werte)
- Lamellenart: senkrecht
- Positionsnachführung
- Lamellennachführungen
- Kalkulierte Sonnenstandsberechnung
- Heizungsfunktionen:
- für alle Fassaden
- Innentemperatur für alle Fassaden
- Wärmerückgewinnung
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- Wetterstation KNX
- Wetterstation KNX komfort
- Gelenk-Ausleger für Wetterstation, gross
- Gelenk-Ausleger für Wetterstation, klein
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör