Schaltausgang KNX 2-fach, UP
- 2 Schliesser
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Beleuchtungs- und/oder Rollladen-/Jalousiefunktion für die Ausgänge wählbar (pro 2 Ausgänge, Beispiel: C1 + C2 für AUF/AB)
- system Softwarefunktionen
- Masse (H x B x T): 44 x 43 x 22.5 mm
Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS, EIN/AUS
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung EIN/AUS, AUF/AB
- Automatik
- Lastabwurf
- Szenen (1-64)
- AUF/AB, Lamellenwinkel einstellen
- Alarm Wind, Frost, Regen
- Sonnenschutzfunktion
- Erweiterte Alarmfunktion
- Blockieren
- Erweiterte Logikfunktion (Logikblock)
- Betriebsstundenzähler
- Preset
- Gerätediagnose
Schaltausgang KNX 2-fach, UP 6 A
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Schaltausgang KNX 4-fach
- Schaltausgänge KNX 6-fach
- Schaltausgang KNX 8-fach, Handbedienung ohne Busspannung
- Schaltausgang KNX 10-fach
- Schaltausgang KNX 16-fach
- Schaltausgang KNX 20-fach
- Schaltausgang KNX 1-fach, UP
- Schaltausgang KNX 2-fach, UP
- Schaltausgang KNX 2-fach + Binäreingang 2-fach, UP
- Schaltausgänge KNX 4-fach komfort
- Schaltausgänge KNX 6-fach komfort
- Schaltausgänge 8-fach komfort
- Schaltausgänge KNX 10-fach komfort
- Schaltausgang KNX 16-fach komfort
- Schaltausgang KNX 20-fach komfort
- Schaltausgang KNX 1-fach, UP
- Schaltausgang KNX 2-fach, UP
- Schaltausgang KNX 2-fach + Binäreingang 2-fach, UP
- Schaltausgänge
- Schaltausgang UP
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör