Linien-/Bereichskoppler
- zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galvanisch getrennt erfolgt
- wirkt als Signalverstäker
- als Datenfl ussfi lter für übergreifenden Bustelegramme einsetzbar
- Spannungsversorgung:
- Systemspannung 30 V DC (KNX), Busklemme
- Einsatz: bei mehr als 64 Geräte mit direktem TP-Busanschluss (zusätzliche Spannungsversorgung notwendig)
- Im Auslieferzustand ist dieses Geräte als Linienverstärker für E-Mode Installationen programmiert.
Funktionen:
- Verstärkung des Signals (Bustelegramm) auf der TP-Busleitung
- mit Datenfl ussfi lter
- Ab ETS Version 4.1 steht eine zweite Anwendung zur Verfügung. Sie umfasst erweiterte Funktionen zur Filterung für den gesamten Gruppenadressierungsbereich (Hauptgruppen 0 bis 31) sowie weitere zusätzliche Parameter.
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- IP/KNX Router Secure
- IP/KNX Schnittstelle Secure
- Spannungsversorgung mit Drossel, 30 V DC (KNX)
- Spannungsversorgung 1x30 V DC 320 mA (KNX), 1x24 V DC 640 mA
- Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A
- Spannungsversorgung, 24 V DC, 2.5A
- Linien-/Bereichskoppler
- USB-Schnittstelle, REG
- IP/KNX Router
- IP/KNX Schnittstelle
- EnOcean KNX-Gateway, AP
- Medienkoppler, KNX, Weiss
- Funkempfänger, KNX, Weiss
- Inbetriebnahme & Visualisierung
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör