Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, ohne LED 4-fach
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, ohne LED 2-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, ohne LED 4-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, ohne LED 6-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, mit RGB LED 2-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, mit RGB LED 4-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, mit RGB LED 6-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, ohne LED 2-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, ohne LED 4-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, ohne LED 6-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, mit RGB LED 2-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, mit RGB LED 4-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, mit RGB LED 6-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, ohne LED 2-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, ohne LED 4-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, ohne LED 6-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, mit RGB LED 2-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, mit RGB LED 4-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, mit RGB LED 6-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör