Funk-UP-Jalousieausgang 1-fach, 3 A/Binäreingang 2-fach
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk-UP-Schaltaktor 1-fach, 230 V 4 A, 2-Draht/Binäreingang 2-fach
- Funk-UP-Universal-Dimmer 1-fach, 2-Draht/Binäreingang 2-fach
- Funk-UP-Jalousieausgang 1-fach, 3 A/Binäreingang 2-fach
- Funk-UP-Schaltausgang 1-fach, 230 V 3 A, 3-Draht/Binäreingang 2-fach
- Funk-UP-Schaltausgang potenzialfrei 1-fach/Binäreingang 2-fach
- Funk-UP-Jalousieausgang 1-fach, quicklink
- Funk-UP-Eingang/Ausgang 1-fach, quicklink
- Funk-UP-Jalousieausgang 2-fach Eingang/ 1-fach Ausgang quicklink
- Funk UP-Binäreingang für Tasterschaltungen 1-fach quicklink
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör