Funk-AP-Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink
- für Funklösungen mit quicklink, easy oder system (ETS) verwendbar (Bei Ansteuerung von TP-Produkten und Konfiguration mit easy sowie system (ETS) ist der Medienkoppler TR131A erforderlich)
- werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige
- Bewegungsmelder 220 - 360 ° für die lokale Erfassung mit Unterkriechschutz
- Wand- und Deckenmontage ohne Zubehör möglich
- Eckmontage mit Adapter (Zubehör) möglich
- Erfassungsbereich: max. 16 m
- horizontale Linsenverstellung +/-80 °
- vertikale Linsenverstellung -30 °/+90 °
- Schutzart IP55
- Betriebstemperaturbereich -20 bis +55 °C
- Frequenz: 868,3 MHz
- Spannungsversorgung (TRE50x): 3 Batterien Typ AAA LRF03, 1.5 V Lithium (Lebensdauer ca. 4 Jahr)
- Konfigurations-LED
- LED-Erfassungsanzeige
- Konfigurations-Taste
Farbe:
- TRE500: Weiss (RAL9010)
- TRE501: Anthrazit (RAL7016)
Funktionen:
- Schalten EIN, AUS, EIN/AUS
- Wert senden (nur mit easy und System (ETS) programmierbar)
- Zeitschalter
- Szenen (1-2), (1-8 nur bei easy und System (ETS) programmierbar)
- Resetfunktion (auf Werkeinstellung)
- Master / Slave (nur mit easy und System (ETS) programmierbar)
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- Funk-AP-Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink
- Funk-AP-Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink Zubehör
- Funk-AP-Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink
- Funk-AP-Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink Zubehör
- Funk-AP-Kit mit Bewegungsmelder Batterie IP55 und AP-Ausgang IP55, quicklink
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör