Universaldimmer KNX komfort, 3 Kanal
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Netzanschluss: 230 VAC
- system Softwarefunktionen
- Anschluss: quickconnect
Dimmereinstellungen:
- 3 x 300 W
- 1 x 600 W und 1 x 300 W
- 1 x 900 W (pro Dimmausgang unterschiedliche Lasttypen möglich)
Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS, EIN/AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Dimmwert und Status
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung EIN/AUS
- Szenen (1-64)
- Blockierung
- Erweiterte Logikfunktion (Logikblock)
- Betriebsstundenzähler
- Preset
- Gerätediagnose
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Universaldimmer KNX, 1 Kanal
- Universaldimmer KNX, 2 Kanal
- Universaldimmer KNX, 3 Kanal
- Universaldimmer KNX, 4 Kanal
- Universaldimmer KNX komfort, 1 Kanal
- Universaldimmer KNX komfort, 2 Kanal
- Universaldimmer KNX komfort, 3 Kanal
- Universaldimmer KNX komfort, 4 Kanal
- KNX DALI Ausgang 4-fach
- Schalt-/Dimmausgang 3-fach, 1-10 V
- KNX/DALI Gateway
- KNX DALI 2 Gateway, Tunable White
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör