Binäreingang KNX 6-fach, universal
- 6 voneinander unabhängige Binäreingange
- potenzialfreier Kontakt
- 24 bis 230 V AC/DC Eingangsspannung
- Jeder Eingang unterschiedlich nutzbar
- Ruhestandsstrom pro Eingang 5 mA
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Anschluss: quickconnect
Funktionen:
- Taster UM, Schalten EIN, AUS, EIN/AUS
- Dimmen (1- und 2-Tasten-Bedienung)
- Dimmerwert und 1 + 2 Byte senden (nur mit system (ETS) programmierbar)
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung AUF/AB, EIN/AUS
- AUF/AB, Lamellenwinkel einstellen
- Alarm Wind und Regen
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Szenen (1-8 mit TX100B; 1-32 mit ETS programmierbar)
- 2 Kanal Modus (nur mit ETS programmierbar)
- Zählerfunktion 1 / 2 / 4 Byte
- Netzausfallüberwachung
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Binäreingänge KNX, UP
- Binäreingänge, UP, mit LED-Ausgängen
- Binäreingänge KNX, 230 V
- Binäreingang KNX 6-fach, universal
- Impuls-Gateway KNX
- Binäreingange UP
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör