Analogeingang 4-fach
Auswertbare Sensorsignale:
0 bis 1 V
0 bis 10 V
0 bis 20 mA
4 bis 20 mA
Impedanz Spannungsmessung: ca 18 kΩ
Impedanz Strommessung: ca. 100 kΩ
Analogaktor Merkmale
Der Analogeingang 4-fach verarbeitet Messdaten von analogen Sensoren. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Messwertaufnehmer angeschlossen werden.
Mit dem Erweiterungsmodul können bis zu vier weitere analoge Sensoren angeschlossen und ausgewertet werden.
- Der Analogeingang 4-fach wertet sowohl Spannungs- als auch Stromsignale aus.
- Die Stromeingänge können auf Drahtbruch überwacht werden.
- Nicht benötigte Ausgänge können abgeschaltet werden.
- Anschluss: PZ1
Erweiterungsmodul:
Mit den Erweiterungsmodulen (TYF684E und TYF784E) können bis zu vier weitere analoge Sensoren oder Aktoren angeschlossen und ausgewertet werden.
Funktionen
- 1 + 2 Byte-Wert senden
Kategorien
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Analogeingänge und -ausgänge
- Fan Coil Ausgang
- Heizungsregelung
- Visualisierung
- Touch Panel
- KNX Touch Control
- Schaltuhren
- Jahresschaltuhr
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Präsenzmelder/-regler, UP
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Funksteckdosen
- Zubehör