Vila Westling, Stockholm, Švédsko

Výjimečný rezidenční projekt pro předního světového architekta

 

Avantgardní design, naše 100% řešení na míru a přední světový architekt, zároveň majitel, se spojili v partnerství, abychom vytvořili tuto výjimečnou moderní rezidenci. 


Maatwerk-schakelmateriaal

Projekt na míru pro předního světového architekta

Ne každý den máme to štěstí pracovat na takto velkolepém projektu, jakým je výstavba ultramoderní vily, vyžadující téměř 100 % řešení na míru. Investorem a naším zákazníkem byl navíc úspěšný architekt a designer Benjamin Calleja Westling. Benjamin hledal partnera, který by dokázal "posunout hranice možného" a my jsme potěšeni, že si vybral právě Hager.

 

Pro efektivní a bezproblémovou spolupráci bylo nutné především naslouchat potřebám zákazníka. Tento přístup a bezchybné fungování po celou dobu projektu se vyplatil, od fáze předběžného plánování až po finální velkolepý výsledek, na který mohou být naši švédští partneři náležitě pyšní.

"Chtěli jsme postavit jedinečnou stavbu v severské zemi. Tento styl, detaily a povrchové úpravy interiéru můžete vidět ve stavbách v Los Angeles nebo jižní Evropě, ale zřídka kdy ve Švédsku. K pocitu nevšednosti přispívají také netradiční mramory. Přejeme si, aby vás návštěva domu, přenesla na zahraniční cesty. Naši nadšení návštěvníci nám potvrzují, že tato mise byla úspěšně splněna."

Benjamin Calleja Westling
majitel, designer, architekt





Detaily projektu

Fakta:

Místo: Viggbyholm, Stockholm
Rok výstavby: 2021
Doba výstavby: 9 měsíců
Počet místností: 18
Celková výměra: 904 m2
Majitelé: Benjamin Westling and Patricia Ramos
Architekt: Benjamin Westling
Interiérový designer: Patricia Ramos
Dodavatel elektro: elektroshields.se

 

Použité produkty Hager:

Vypínače a zásuvky berker Q.3 v provedení manufaktura

Spínací prvky a zásuvky

Termostaty

Nabíjecí stanice witty

Flow

KNX

Jistící prvky

PSA

AFDD

SPD




Použité produkty

berker Q.3

Tento robustní spínač, vynikající čistými konturami a příjemným povrchem zaujme v každé místnosti.

Přepěťová ochrana

Jednoduché na instalaci, nenákladné a chránící proti následkům přepětí v elektrické síti.

Přístroje KNX DALI

Prosvětlené ráno, chladnější odpoledne a teplý večer - to vše si nastavíte v závislosti na svých potřebách s pomocí přístrojů KNX/DALI.  

Nabíjecí stanice witty.start

Síla je ve vašich rukou. S širokou nabídkou nabíjecích stanic nabízíme bezpečné nabíjení elektromobilu pro rodinné domy, podzemní parkoviště nebo parkovací domy.



Řešení na míru 
S vámi, pro vás

Našim zákazníkům nabízíme řešení, která splňují elektrické požadavky daného projektu a nejlépe vyhovují vaší instalaci. Jsme vždy po vašem boku - S vámi, pro vás.


Chcete vidět více?
Prohlédněte si naše další reference.

Laboratoř, Bern

Zbrusu nová laboratoř je pro město Bern prvním krokem celkového plánu sjednotit všechna zdravotnická zařízení ve městě do jednoho místa. Toto supermoderní zařízení o celkové rozloze 9 200 m2, sedmi podlažích a třech suterénech nahrazuje svého 80 let starého předchůdce. Mezi mnohá instalovaná řešení naší společnosti patří rozvaděče.

 

 

Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)

Hotel Sorli Emocions je určen pro rodinné dovolené, obchodní schůzky i víkendové pobyty. Tento čtyřhvězdičkový hotel, který je vybaven prestižními řešeními naší společnosti rovněž splňuje pokročilé standardy udržitelnosti.

 

 

Škola Svartedal, Gothenburg

Předměstí Göteborgu má díky nedávno postavené moderní škole mnohem lepší vyhlídky budoucnost. S moderním architektonickým řešením a špičkovým vnitřním i venkovním vybavením jsou děti a učitelé perfektně vybaveni k plnění svých profesních snů! Do této školy jsme dodali veškerou elektrickou infrastrukturu.

 

 



Více o společnosti Hager

Nabízíme řešení, která potřebujete, s podporou, jakou si zasloužíte.