Škola Svartedals, Biskopsgården

Nejmodernější škola v Göteborgu

 

Školu Svartedal navštěvuje 750 žáků od čtvrté do deváté třídy. V oblasti elektroinstalace je vše zaměřeno na to, aby studenti měli k dispozici co nejlepší výukové prostory s optimalizovanou spotřebou budovy a řešením energetického managementu, a zároveň vše bylo správně přizpůsobeno s ohledem na budoucí inovace.

Vy över Svartedalsskolans byggnad tagen uppifrån

Moderní škola vybavena pro budoucnost!

V roce 2019 mělo na škole Svartedalsskolan v Biskopsgårdenu nárok na přijetí na vyšší střední školu pouze 66 % žáků, což je výrazně pod průměrem země, který činí 85 %. Göteborg se proto rozhodl investovat do školství a mimo jiné byla postavena zcela nová škola.


Tato velká a moderní škola byla slavnostně otevřena během podzimního pololetí 2020. Architektonická kancelář Wahlström a Steijner dala budově tvar pyramidy, ideálně tak zapadá do okolních kopců.


Budovu o rozloze 12 500 m2 navštěvuje 750 žáků čtvrtých až devátých tříd. Kromě školních prostor se zde nachází knihovna, jídelna, velká kuchyně a sportovní hala. Součástí je rovněž prosklené atrium sloužící pro výstavy, workshopy a představení. Pokud jde o elektroinstalaci, vše je promyšlené a přizpůsobené budoucnosti.





Detaily projektu

Fakta:

Místo: Biskopsården, Gothenburg

Rok výstavby: 2020

Doba výstavby: 28 měsíců

Celková rozloha: 12 400 m2

Stavební firma: Flodén Byggnads AB

Vlastník nemovistosti: Gothenburg region

Elektrotechnický velkoobchod: Rejlers Sverige AB

Elektrikář: Elect Service AB

Architekt: Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Správce nemovistosti: Gothenburg region

Použité produkty Hager:

podlahové krabice

univers floor cabinets

univers wall-mounted cabinets

window still duct




Použité produkty
v detailu

Rozvaděč Univers 1600 A

Vzhledem k tomu, že školní budova vyžaduje velmi velké rozvody, byla zvolena varianta Univers 1600 A. Skříň je vybavena výkonovými, nožovými pojistkami a elektroměry pro podružné měření. Rozvaděče napájí dalších dvanáct středisek.

Univers 400 A, 12 středisek

Nástěnné skříně s krytím IP44 jsou vyrobeny z plechu, což jim dodává velmi robustní kvalitu. Skříně jsou vybaveny flexibilním univerzálním systémem a jsou osazeny hlavními vypínači, patronovými pojistkami a chrániči.

Podlahové krabice

Podlahové krabice jsou snadno nastavitelné a přizpůsobitelné pro široký výběr příslušenství. Díky této flexibilitě si montážní firma mohla jednoduše vybrat výrobky Hager již v počáteční fázi, v době kdy ještě nevěděla, co do podlahových krabic bude instalováno. 

Parapetní kanál BRA 65x130

Vzhledem k nutnosti namontovat a upravit parapetní kanály na místě, byla zvolena hliníková varianta. Tento materiál je hladký a dobře se s ním pracuje. Instalace byla jednoduchá a rychlá, protože jsou spoje samonosné a zásuvky se montují zepředu. Pro učebny padl výběr na stojaté kanály ve speciálních délkách.



Řešení na míru
S vámi, pro vás

Našim zákazníkům nabízíme řešení, která splňují elektrické požadavky daného projektu a nejlépe vyhovují vaší instalaci. Jsme vždy nápomocni  - Pro vás, s vámi.

Chcete vidět více?
Prohlédněte si naše další reference.

Villa Westling, Stockholm

Vila Westling ve Stockholmu, jeden z nejzajímavějších rezidenčních projektů poslední doby ve Švédsku, je důkazem flexibility a orientace naší společnosti na zákazníka. Na projektu s předním světovým architektem, který požadoval téměř 100% řešení na míru, vzniklo skvělé partnerství. Od berker Q.3 přes KNX až po nabíjecí stanice, tento dům je skvěle vybaven a představuje vynikající referenci pro udržitelné, stylové a chytré domy. 

Laboratoř, Bern

Zbrusu nová laboratoř je pro město Bern prvním krokem celkového plánu sjednotit všechna zdravotnická zařízení ve městě do jednoho místa. Toto supermoderní zařízení o celkové rozloze 9 200 m2, sedmi podlažích a třech suterénech nahrazuje svého 80 let starého předchůdce. Mezi mnohá instalovaná řešení naší společnosti patří rozvaděče a 33 dílčích rozvaděčů.

The Hobo Hotel, Stockholm

Ocenění designéři interiérů, Studio Aisslinger z Berlína, vytvořili pro tento okouzlující butikový hotel ve Stockholmu jedinečné prostředí. Hotel Hobo nabízí 201 pokojů, ve kterých se stylově snoubí moderní design a funkčnost. Designové spínače z klasické série Berker R. dodávají interiéru eleganci, vysokou kvalitu a i když by se mohly zdát jen pouhým detailem, opak je pravdou. 

 



Více o společnosti Hager

Nabízíme řešení, která potřebujete, s podporou, jakou si zasloužíte.